När helvågslösare används som en del av systemnivåanalys är hela sammankopplingen normalt för stor för att praktiskt kunna lösas med en 3D-lösare. Det betyder att sammankoppling delas upp i sektioner som kräver en 3D-lösare (breakout-regioner, vias och blockeringslock), sektioner som kan beskrivas exakt med spårningsmodeller och sektioner representerade som S-parametermodeller (ofta kontakter och IC-paket). Detta kallas ”klipp och sy” -lösning - sammankopplingen ”skärs” i sektioner som var och en modelleras individuellt, sedan ”sys” bitarna ihop igen för att skapa en änd-till-end-kanalmodell för systemnivåanalys.
Klipp- och stygnmetoden maximerar lösningseffektiviteten eftersom storleken på de områden som löses med 3D-simulering är begränsade till kritiska signalområden och deras respektive returvägar. Utanför dessa områden är det mycket effektivare att representera signalen med en spår- eller anslutningsmodell ur beräkningstids- och resurssynpunkt. Utmaningen med klippa- och stygnmetoden är att hantera alla detaljer korrekt - till exempel måste varje 3D-område vara tillräckligt stort för att säkerställa Transverse Electro Magnetic (TEM) beteende vid portgränserna. Detta innebär att området kommer att innehålla en del av signalspåret, och spårlängden modellerad som en överföringsledning måste justeras för att återspegla den del av spåret som redan ingår i 3D-området. Det 3D-området måste också inkludera signalens returväg, så marksömnadsvias och ett adekvat buffertavstånd måste också beaktas när området skapas. Normalt görs denna process för hand, vilket kräver stor användarexpertis. Detta begränsar kraftigt antalet användare som kan utföra analysen och antalet signaler de praktiskt kan analysera.

Automatiserad skapande av kanalmodeller efter layout
HyperLynx skapar automatiskt kanalmodeller efter layout baserat på kraven för protokollet som analyseras. Användare väljer helt enkelt de signaler de vill analysera, och HyperLynx gör resten:
- Den inbyggda DRC-motorn används för att automatiskt identifiera delar av sammankopplingen som kräver 3D-modellering.
- Hyperlynx BoardSIM skapar lämpliga inställningar för 3D-simulering och skickar dem till fullvågslösaren.
- Fullvågslösaren modellerar 3D-områdena till önskad frekvens och skapar modeller för SI-analys. Dessa modeller innehåller portmetadata som anger hur de ska anslutas inom hela kanalmodellen.
- BoardSim kombinerar modellerna från 3D-simulatorn med spår- och anslutningsmodeller för att skapa en modell som representerar kanalen.
- BoardSIM kör sedan protokollmedveten SI-simulering (vanligtvis SerDes eller DDR-analys) för att fastställa rörelsemarginaler på systemnivå. Detta berättar för användaren vilka signaler som passerar, vilka misslyckas och med hur mycket.