Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
HyperLynx skärmdump av avancerade PCB-lösare.

Avancerade lösare

HyperLynx Advanced Solvers (HLAS) är en komplett familj av elektromagnetiska (EM) simuleringsverktyg för PCB- och IC-förpackningsapplikationer. De tillhandahåller fullvågs-, hybrid- och kvasi-statisk simulering som kan köras fristående eller som en tätt integrerad del av Signal- och Power Integrity analysflöden.

EM-lösningstillämpningar

Olika applikationer kräver olika EM-modelleringsmetoder för att hålla simuleringstider och resursbehov inom rimliga gränser. Rätt lösare som ska användas för ett jobb bestäms utifrån storleken på strukturen som ska modelleras och våglängderna för frekvenserna av intresse (FOI) i strukturen.

När strukturen är liten (vanligtvis < 1/10 våglängd) bredvid FOI kan den betraktas som en ”klumpad” struktur och en kvasi-statisk analys räcker, som analyserar strukturen både vid DC och en enda frekvenspunkt. Denna typ av analys är typisk för att extrahera analoga kretsparasiter vid 10 MHz och är också ofta lämplig för små IC-paket som arbetar med måttliga hastigheter.

När strukturen är stor, plan och regelbunden, och frekvenserna är måttliga (upp till några GHz), sönderdelar hybridtekniken strukturen i plan och transmissionsledningar, förbundna med vias. Detta tillvägagångssätt är vanligt för DDR-analys, där det är viktigt att inkludera effekterna av icke-ideala returvägar i sammankopplingsmodellen.

När frekvenserna är höga (typiskt >5 GHz) och noggrannheten är kritisk används fullvågsmetoden, eftersom den modellerar strukturen i största detalj och gör de minsta antagandena. Detta tillvägagångssätt ger de mest exakta resultaten, men är också det mest minne- och beräkningsintensiva. Parallella simuleringstekniker används ofta för att dela upp den övergripande uppgiften i bitar som körs samtidigt för att minska tiden som krävs för att slutföra jobbet.

HyperLynx Advanced Solvers tillhandahåller alla tre simuleringsfunktioner inom ett gemensamt ramverk, med samma databasimport- och redigeringsfunktioner och med en gemensam uppsättning verktyg för efterbehandling, visualisering och modellexport. När du har importerat en design kan du byta lösare med ett klick på en knapp, beroende på ditt utdataformat och noggrannhetskrav.

HyperLynx-integration och användarvänlighet

3D elektromagnetisk simulering är en kritisk teknik i sig, men det är också en del av en större analysprocess som avgör om ett system har tillräckligt med positiv rörelsemarginal för att fungera tillförlitligt. Genom att analysera en individuell struktur kan den förstås och optimeras för elektriska beteenden som insättningsförlust och överhörning, men det är beteendet hos det övergripande systemet som i slutändan betyder något, inte dess enskilda element.

HyperLynx Advanced Solvers är tätt integrerade med HyperLynx Signal Integrity och HyperLynx Power Integrity flöden för att tillhandahålla exakt, automatiserad sammankopplingsmodellering som en del av ett analysarbetsflöde på systemnivå. Detta gör att DDR-gränssnitt, höghastighets seriella kanal- och växelströmsintegritetsanalyser kan utföras med högsta nivå av modelleringsnoggrannhet. PCB-modeller extraheras och löses automatiskt som en del av dessa arbetsflöden på systemnivå.

Med HyperLynx har analysflödena redan etablerats, beprövade och dokumenterade — vilket ger ett användningsfärdigt flöde direkt ”ur lådan”, eller en baslinje att bygga utifrån när du skapar dina egna anpassade flöden. HyperLynx Advanced Solvers kan efterbehandla data och mata ut simuleringsresultat i en mängd olika utdataformat för att möta dina specifika behov.

HyperLynx screen shot showing the interface for Advanced Solvers integration with signal integrity and power integrity.

Skalbar prestanda

Elektromagnetisk 3D-simulering är en beräknings- och minnesintensiv uppgift, med resurskrav som ökar dramatiskt när strukturstorlek och modelleringsnoggrannhet ökar. Med HyperLynx Advance Solvers (HL-AS) kan du skala lösarens prestanda på två sätt - genom att lägga till fler CPU-kärnor och genom att distribuera stora simuleringskörningar över flera maskiner. HL-AS jobbfördelning (HL-AS JD) låter dig dela upp stora jobb och köra dem parallellt över ditt LAN. Jobbdistribution innehåller en inbyggd jobbbhanterare som gör det möjligt för HyperLynx att distribuera simuleringskörningar direkt och är också kompatibel med populära lasthanteringssystem.

Avancerad designoptimering

HyperLynx Advanced Solvers tillhandahåller två nivåer av automatiserad designoptimering, vilket gör det möjligt för användare att snabbt avgöra vilka designändringar som kommer att resultera i optimal designprestanda. För varje nivå definierar användarna strukturen som ska optimeras, designparametrarna som kan ändras och deras intervall, tillsammans med de mätvärden som används för att mäta designprestanda och målvärden.

  • HyperLynx 3D Explorer (3DEX) utför automatiserad svepparameteranalys på parameteriserade designmallar som inkluderar BGA-brytningar, kablar, enkelände/differentiella spår och enkelände/differentiella vias. Delar av en faktisk, routad design kan extraheras, parametreras och optimeras. 3DEX genererar normalt simuleringsfall för alla kombinationer av ingångsdesignvariabler; de fall som faktiskt simuleras kan väljas av användaren om antalet permutationer blir för stort. 3DEX passar bäst för applikationer där antalet permutationer är <100, eller när delmängden av fall som ska simuleras lätt kan identifieras.
  • HyperLynx Design Space Exploration (DSE) utmärker sig där designutrymmet som ska utforskas är mycket stort (> 100 000 permutationer eller mer) och svepparameteranalys är opraktisk. DSE är baserat på HEEDS-MDO, en kraftfull optimeringssvit för allmänna ändamål med omfattande modellering, anpassning och resultatvisualiseringsfunktioner. DSE är extremt effektiv - dess avancerade SHERPA-algoritm kan ofta undersöka ett 100 000 permutationsdesignutrymme och hitta en fungerande lösning genom att köra så få som 100 automatiskt valda simuleringsexperiment.
HyperLynx visual interface with design optimization showing the 3D explorer.