Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

BÄSTA PRAXIS FÖR KRETSKORTSDESIGN

Automatisering av design

Bästa praxis för designautomation inkluderar tilldelning av delar till grupper/kluster och kretskortsdirigering med hjälp av automatisering (en kombination av interaktiva, skiss- och automatiserade routningsstrategier). Genererar också tillverkningsresultat genom att använda inbyggd automatiseringsfunktionalitet.

Varför är designautomation viktigt?

Förbättrar effektiviteten och produktiviteten

PCB-designautomatisering ökar effektiviteten och produktiviteten genom att effektivisera uppgifter och möjliggöra snabbare iterationer i designprocessen.

Utforska tänkbara scenarier

PCB-designautomation kan göra det möjligt för designers att fokusera på att testa olika designalternativ eller konfigurationer snabbare.

Effektivisera PCB-designprocesserna

PCB-designautomation effektiviserar PCB-designprocesserna genom att automatisera repetitiva uppgifter som, vilket leder till snabbare utförande, färre fel, och ökad total effektivitet i designarbetsflödet.

Vanliga frågor om designautomation

Designautomation gör det möjligt för PCB-designers att slutföra många designprocesser mer effektivt, men ibland måste du fråga hur. Kolla in dessa vanliga frågor om designautomation för att lära dig mer om de funktioner som finns i Xpeditions PCB-designverktyg.

Viktiga funktioner i designautomation med Xpedition

Anslutningsplanering och kretskortsdirigeringLossa automatiskt upp komplicerade nätbanor och stiftutgångar för att minimera nätlängder och snabbt och enkelt identifiera de bästa routningsstrategierna.

Automatisk assisterad interaktiv skissrutningsteknik

Sketch routing ger en uppsättning högintegrerade automatiserade PCB-routningsfunktioner med intuitiv användarkontroll, hög kvalitet, och exceptionell prestanda.

Enkel, integrerad redigeringsmiljö

Xpedition minskar den totala designtiden och ökar produktiviteten med en enda miljö som kan anpassas till ditt sätt att designa.

Hierarkisk placeringsplanering och förvaltning

Visualisera och implementera snabbt ingenjörens designavsikt för att producera en optimal komponentplacering.

Sann parametrisk 3DSann parametrisk 3D-mekanisk kärna, med 3D-begränsningar, dynamisk kollisionsdetektering och batchverifiering. Dynamisk validering av elektromekaniska konstruktioner ger felfria resultat.

Import av mekaniska komponenterImportera enkelt mekaniska komponenter som chassi eller kylflänsar. Eller, för sann multikortkapacitet, importera underenheter från andra PCB-konstruktioner.

Dyk djupare in i det här ämnet

Bild av designautomation i Xpedition

Läs mer om designautomation i vår designautomatiseringsblogg eller lyssna på vår podcast för designautomatisering.

Resurser för designautomatisering