Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

BÄSTA PRAXIS FÖR PCB-DESIGN

Begränsningsstyrd design

Design med regler i förväg för att säkerställa att din PCB-design är korrekt genom konstruktion.

Viktiga funktioner i begränsningsdriven design med Xpedition

Enkel begränsningsinmatning Begränsningsinmatning för en design i Xpedition görs i ett lättanvänt kalkylbladsliknande GUI, vilket möjliggör korssondering till applikationer som schema och layout.

Inbyggd automation Förenkla uppgifter som att identifiera och tilldela differentialpar med hjälp av automatisering.

Begränsa återanvändning

Begränsningar från en design är tillgängliga i andra delar av Xpedition.

Dialogrutan Mållängder

Designers kan använda detta för att se till att de håller sig inom parametrarna som anges i begränsningshanteraren när de justerar nät, till exempel minsta och maximala längd och tolerans.

Verktygsautomation i layout

Automatiserad inställning av spår med Xpedition.

Dyk djupare in i det här ämnet

A diagram showing a constraint design with various shapes and lines connected to each other.

Begränsningsdriven design innebär design med avsikt att uppfylla både fysiska och elektriska regler som definieras, fastställs, överenskommits och sedan implementeras, i förväg under schematiskt skapande för att säkerställa att slutprodukten utformas korrekt efter konstruktion. Läs mer genom att läsa vår begränsningsdriven designblogg eller lyssna på vår begränsningsdrivna designpodcast.

Begränsningsdrivna designresurser