Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Styv-flex PCB-design

Rigid-flex PCB-design kräver sofistikerad PCB-designprogramvara som kan säkerställa framgång i första passagen genom att möjliggöra staplingsdefinition, inklusive unika staplingsstilar, PCB-böjningsområden, regionregler som vias, spår och plantyper och designvisualisering i en integrerad 2D/3D-miljö.

Vad är rigid-flex PCB-design?

Rigid-flex PCB-design är en hybridkretskortskonfiguration som kombinerar både styva och flexibla material, vilket gör att kortet kan böjas eller böjas samtidigt som strukturell integritet och elektrisk anslutning bibehålls.

Varför är rigid-flex PCB-design viktigt?

Utrymmeffektivitet

Rigid-flex design möjliggör tredimensionella layouter, vilket möjliggör mer kompakta och utrymmeseffektiva konstruktioner jämfört med traditionella styva kretskort.

Minskad vikt

Rigid-flex PCB är lättare än traditionella kretskort med kontakter och kablar, vilket gör dem lämpliga för applikationer där vikt är en kritisk faktor.

Designflexibilitet

Rigid-flex PCB erbjuder större designflexibilitet, vilket gör det möjligt för ingenjörer att skapa former och konfigurationer som tidigare var svåra eller omöjliga med styva kretskort.

Viktiga funktioner i rigid-flex PCB-design med Xpedition

Flera styrelsens konturerMed Xpedition, allt du behöver göra för att skapa en styv flexdesign är att rita flera kortkonturer och tilldela lagerstapling till var och en. Varje kartongkontur ges ett namn så att det lätt kan identifieras när konturerna överlappar delvis eller helt.

Böjning och vikning Det viktigaste skälet till att göra en flexdesign är att den kan böjas eller vikas. Xpedition inkluderar ett ritobjekt, kallat ett ”böjområde”, vars plats definierar var böjningen sker.

Rutt längs böjda brädor När du har en böjd flexkabel och så många signaler som kan passa med en tät klämning, behöver du en speciell routingalgoritm som kan följa konturen på brädets kontur och automatiskt infoga alla signaler som krävs. I Xpedition använder alla böjda spår äkta bågprimitiv.

Kontroll av konstruktionsregler (DRC) Xpedition är unik i sin förmåga att generera och underhålla dessa dynamiskt och har en DRC som rapporterar om en tårdroppe misslyckas.

Signal- och effektintegritetsanalysHyperLynx har utvecklats tillsammans med Xpedition för analys av flexibla styva konstruktioner och förstår hur sammankopplingar passerar olika stack-up-scenarier och tillämpar korrekt modellering i varje avsnitt. Du kan använda denna analys för att säkerställa en fungerande design med komplex stapling.

Dyk djupare in i det här ämnet

A close-up of a rigid-flex printed circuit board with various components and connectors.

Läs mer om rigid flex PCB design i vår blogg: Råd om hur man hanterar rigid-flex PCB-design.

Vanliga frågor om rigid-flex PCB-design

Rigid-flex PCB-designresurser