Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Högdensitetssammankoppling (HDI)

Många I/O i ett litet område gör det nästan omöjligt att leda till de inre bollarna med normal PCB-tillverkningsteknik. Vad som krävs för dessa anslutningar är lager av högdensitetssammankoppling (HDI) med mikrovior. Denna teknik slår samman IC-tillverkning med PCB-tillverkning.

Ett sammankopplingskort med hög densitet med flera lager av kretsar och komponenter.

Fördelarna med högdensitetssammankopplingsteknik

Iskreerad densitet

Genom att använda HDI ökar du din förmåga att ha en mycket större densitet i ett mindre fotavtryck.

Routing

Dra signalspår genom mycket små komponentstiftfält och genom områden med hög komponentdensitet på ditt kort.

Minska fastigheter

Få möjligheten att strategiskt ansluta endast vissa kuddar på vissa lager, vilket kraftigt minskar behovet av brädfastigheter.

Viktiga funktioner i högdensitetssammankoppling (HDI)

Definiera mikroviastrukturen och tillhörande begränsningar

Specifika värden för via kapacitans och fördröjning är viktiga för begränsningsöverensstämmelse (t.ex. fördröjningsformler) och simuleringsnoggrannhet.

Lokaliserade regler under komponenter för att underlätta utrymningsvägarNär du gör fläkten kan lokaliserade regler (spårbredder/avstånd, via storlekar) definieras för att uppnå de densiteter som krävs för att leda bort från stiften med hög densitet. Att använda större regler överallt annars kommer att resultera i högre avkastning.

45° dirigering för BGA-fläktarRouting med äkta 45-graders vinklar skapar utrymningsvägar ut ur dyneregioner med hög densitet.

Vias inuti SMD-landkuddarVias inuti kuddar hjälper till att underlätta tätare tätheter.

Via fanout-routningsschemanUnika rutscheman via fanout (definiera vilket djup som ska skiftas till; routern skapar lämpligt staggermönster)

Dyk djupare in i det här ämnet

A person stands before a vibrant screen with abstract geometric shapes in bold, dynamic colors.

Om du vill lära dig mer om HDI läs vårt blogginlägg på högdensitetssammankoppling (HDI) och ultra HDI PCB-teknik.

Sammankopplingsresurser med hög densitet

Sammankoppling med hög densitet

Vanliga frågor