Säkert fjärrsamarbete
Säkert samarbete möjliggör fjärranpassning av team och mer produktiva designgranskningar.

Vad är nytt inom säkert, fjärrsamarbete
Titta på den här videon för att upptäcka vad som är nytt i säkert fjärrsamarbete med 2409-utgåvan av Xpedition. Ett par funktioner har lagts till för att förbättra området för materiallista (BoM) och synligheten i leveranskedjan för användare.
Viktiga funktioner
Effektiva designrecensioner
För Xpedition fungerar Connect-applikationen som en centraliserad arbetsyta för interna och externa intressenter som designteam och tredjeparts designtjänster, vilket ger en säker plattform för delning och visning av samarbetsdata. Den har avancerade 2D- och 3D-visare för att visualisera eCAD-samarbetsdata, stöder markeringsanmärkningar och korssondering och låter användare lägga till detaljerade anteckningar, referenslänkar, designobjekt associationer och markeringsobjekttaggar för att förenkla feedbackprocessen.
En integrerad samarbetspanel centraliserar alla processer och hanterar status för feedback om designgranskning genom att tilldela olika statuser för att kommunicera framsteg. Applikationen erbjuder en inbyggd sökfunktion som ger snabb åtkomst till alla markeringsobjekt baserat på deras status, vilket gör hanteringen och spårningen av feedback om designgranskning till en lek. Connect tillhandahåller en omfattande verktygsuppsättning för att underlätta effektivt samarbete med avlägsna intressenter.

Robusta projektaviseringar håller utökade team anpassade
Connect-programmet har inbyggda verktyg som hjälper till att hålla team anpassade. När en design exporteras till Connect från Xpedition för fjärrsamarbete finns en dialogruta tillgänglig för att lägga till kommentarer för att ge större sammanhang till den exporterade ögonblicksbilden av samarbetsdata.
När knappen ”Meddela ditt team via e-post” är markerad kommer dessa kommentarer att delas med teammedlemmar som har lagts till i Connect-projektet. Slutanvändare som har lagts till i Connect-projektet får ett automatiskt e-postmeddelande från kommentarens författare.
Inom Connect-applikationen finns det också en meddelandepanel. Här kommer användare som är projektmedlemmar att se alla kommentarer i applikationen. När aktiviteter i programmet utförs, t.ex. markeringar till designobjekt, kan användare lägga till kommentarer som kan visas i realtid för alla teammedlemmar som är associerade med projektet. Dessa centraliserade aviseringar håller hela teamet uppdaterat utan besväret med att kontrollera e-post eller vänta på fysiska granskningsmöten.
Materiallistvy med integrerad inblick i inköp av komponenter
Sidan för materiallista (BOM) i Connect-applikationen ger omedelbar, organiserad åtkomst till projektsamarbetsdata som artikeldata, komponentegenskapsvärden, tillverkarens artikelnummer och annan viktig information om kretskort (PCB), vilket förbättrar synligheten för alla intressenter.
Connect integreras med Siemens Supplyframes webbtillgång, FindChips.com, en vertikal sökmotor som samlar in komponentinköpsdata från leverantörer av elektroniska komponenter. Användare kan direkt komma åt leverantörsnamn, enhetskostnader, specifikationer och komponenttillgänglighet genom att hålla muspekaren över en rad i strukturlistabellen. Denna ändamålsenliga funktion hjälper till att tidigt identifiera problem med inköp av komponenter, och betonar BOM-sidans roll som ett centralt nav för kollektiv information för alla projektintressenter.

Säkerhetsdriven samarbetsprocess
Security är en del av vårt DNA. Vi tillhör en utvald koncern med kapacitet att investera kraftigt i säkerhetsresurser, processer och teknik. Siemens Connect, en molnbaserad applikation, följer ISO 27001- och SOC2-certifierade utvecklingsprocesser kompletterade med proaktiva penetrationstester och sårbarhetsskanning.
Fjärrsamarbete som använder Connects molnarbetsyta grundas på en noggrann säkerhetsprocess som kräver att en kundutsedd administratör tilldelar en licens och roll (redaktör eller visare) till en autentiserad slutanvändare via Siemens Xcelerator Admin Console.
Dessutom måste administratören lägga till slutanvändare i ett projekt för att möjliggöra deras deltagande i samarbetsaktiviteter. Designdata som överförs från skrivbordsredigeringsverktyg till molnet är noggrant samlade som ”samarbetsdata”, en synlig ögonblicksbild av schematiska data eller layoutdata, inte design-IP. Dessa data krypteras säkert under överföring och lagring i molnet.
Integrerad med Xpeditions hybridmolnproduktprenumerationer
Connect är en säker, molnbaserad applikation utformad för sömlöst samarbete med avlägsna intressenter och är integrerad med Siemens Xcelerators svit av Xpeditions företagsprodukter.
Connect säljs inte som en fristående produkt. Istället administrerar utsedda företagsrepresentanter en pool av Connect-licenser för att underlätta samarbetsprocessen. Fjärrintressenter får en samarbetslicens och tilldelas roller (redaktör eller tittare) av företagsadministratören.
Vid tilldelning får intressenterna ett e-postmeddelande, men deras förmåga att samarbeta initieras när en administratör lägger till dem i ett projekt. Inom arbetsytan Connect finns flera projekt tillgängliga för samarbete, men intressenter kan bara komma åt de som de har blivit inbjudna att komma åt.