Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

BÄSTA PRAXIS FÖR PCB-DESIGN

Hantering av biblioteks- och designdata

Säkerställ kvalitet, integritet och säkerhet i alla stadier av produktutvecklingen med ett centraliserat bibliotek och designdatahanteringssystem.

Fördelarna med biblioteks- och designdatahantering

Biblioteksmodeller

Hantera komponenter, metadata, dokument och elektriska modeller som möjliggör schematisk, layout och elektrisk simulering

Hanterade block

Gör det möjligt för ingenjörer att enkelt återanvända kända bra kretsar inklusive schematiska data, layout och begränsningsdata

Mönster

Förbättra individuell design eller teamdesign med förbättrad säkerhet, konsekvens, insamling av mätvärden och processkontroll

Viktiga funktioner i biblioteks- och designdatahantering

Centraliserad miljö för hantering av PCB-designdataXpedition tillhandahåller en helt integrerad och centraliserad datahanteringsinfrastruktur för PCB-design, från initial systemdefinition genom designprocessen, till release, till tillverkning. Förbättra individuell design eller teamdesign med förbättrad säkerhet, konsistens, insamling av mätvärden och processkontroll.

Ökad övergripande teamproduktivitetKontrollerad åtkomst är tillgänglig för projektgruppsmedlemmar till både design- och designstatusinformation. Samarbetshantering underlättas för samtidig design, designgranskningar, release och IP-hantering.

Återanvänd befintlig IP i form av komponenter och certifierade kretsar för nya produkter.

Återanvändning av beprövade element från tidigare konstruktioner genom ett bibliotek med certifierade kretsar gör det möjligt för nya produktutvecklingsteam att utnyttja tidigare framgångar till förmån för sin senaste generation av produkter.

Förenklad hantering av företagsbibliotekHantera biblioteksdata från delförfrågan, till delskapande av multidisciplinära modeller, till biblioteksdistribution med filtrering och uppdateringar i rätt tid, till analys och samarbete där de används, med företagsadministration för att kontrollera säkerheten och möjliggöra tredjepartsintegrationer. Bibliotekshantering på företagsnivå integrerar sömlöst flera discipliner.

Sömlös PLM-integrationXpedition integreras med den elektroniska designförsörjningskedjan och utökade företagsapplikationer som PLM och ERP.

Direkt tillgång till omfattande delinformationXpedition integrerar teknisk parametrisk information, alternativ och realtidsinformation för komponentinköp för över 650 miljoner delar, vilket ger handlingsbara insikter i varje steg i designprocessen och synkronisering med arbetsflöden för delförfrågningar och PLM-system. Läs mer om motståndskraft i försörjningskedjan.

Dyk djupare in i det här ämnet

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation on best practices for YouTube.

Du vill upprätta interna riktlinjer och processer för biblioteks- och designdatahantering, på så sätt har du en intern uppsättning riktlinjer och regler för att fungera konsekvent. Läs mer i vår biblioteks- och designdatahanteringsblogg eller lyssna på vår podcast för hantering av biblioteks- och designdata.

Resurser för hantering av biblioteks- och designdata:

Hantering av biblioteks- och designdata

Vanliga frågor