Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls drivs av Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc. är ett amerikanskt multinationellt cybersäkerhetsföretag med huvudkontor i Santa Clara, Kalifornien. Företaget betjänar över 70 000 organisationer i mer än 150 länder, inklusive 85 av Fortune 100. Palo Alto Networks tillhandahåller en omfattande cybersäkerhetsplattform som integrerar nätverkssäkerhet, molnsäkerhet, slutpunktsskydd och Security Operations Center (SOC) lösningar. Genom att utnyttja AI-driven hotintelligens, automatisering och en Zero Trust-arkitektur gör Palo Alto Networks det möjligt för organisationer att stärka sin övergripande säkerhetsställning, förbättra hotdetektering och respons och säkert driva digital transformation.

Varför Smartare OT-säkerhet med AI och Zero Trust för IT/OT?

Palo Alto Networks Next-Generation Firewalls (NGFW) är byggda för att möta de specifika behoven hos IT- och OT-ledare inom industriella och kritiska infrastruktursektorer som tillverkning, transport och energi. Eftersom dessa miljöer alltmer konvergerar står organisationer inför utmaningen att säkra komplexa hybridsystem som inkluderar både IT-tillgångar och operativ teknik. Vår NGFW-lösning hanterar detta genom att tillämpa Zero Trust-principer i alla nätverkslager samtidigt som den stöder branschstandarder som ISA och IEC 62443. Plattformen ger djup insyn i nätverkstrafik, användarbeteende och applikationsflöden, vilket möjliggör detaljerad kontroll och automatiserat hotförebyggande - även i segmenterade OT-miljöer. Kunderna drar nytta av minskad cyberrisk, förbättrad transparens och en förenklad väg till efterlevnad av regler. Denna framtidsklara, AI-drivna säkerhetsgrund möjliggör säker digital transformation i stor skala.

Palo Alto Networks tillvägagångssätt för OT-säkerhet

Fördelar

  • AI-driven NGFW möjliggör hotdetektering i realtid, automatiserat svar och djup synlighet över IT och OT. Det minskar riskerna, stöder Zero Trust och säkerställer säker, motståndskraftig verksamhet i industriella och kritiska miljöer.
  • Lösningen skalas sömlöst över globala IT/OT-nätverk och överensstämmer med ISA/IEC 62443. Det förenar säkerhetspolicyer över molnet och lokalt, förenklar efterlevnad och stöder långsiktig digital omvandling med centraliserad, intelligent kontroll.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Skydda FoU och immateriella rättigheter

Globala FoU-team samarbetar över hybridnätverk och delar känslig data. NGFW ger detaljerad åtkomstkontroll, fullständig applikationssynlighet. Det upptäcker och blockerar hot i realtid och övervakar datarörelser. Skyddar IP, säkerställer leverantörssamarbete, säkerställer full trafiktransparens.