Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

OEE Addon Opcenter Pharma drivs av OYTEC

På OYTEC lägger vi erfarenheten och kunskapen om vårt humankapital till kundservice och erbjuder den bästa lösningen på deras behov i linje med affärsmålen: Önskan att etablera en nära och varaktig partnerrelation med våra kunder baserat på ömsesidigt förtroende, gemensamt arbete och utmärkt service. Med hänsyn till humankapital som ett differentiellt element. System kommer att utformas och utvecklas för att hjälpa människor och uppmuntra deras kreativitet. Erbjuda lösningar med utgångspunkt från specialisering som grund för vår erfarenhet och kunskap. Främst i GMP & FDA Compliance-miljöer.

Varför OEE-tillägg för Opcenter Execution Pharma?

... för viktiga beslutsfattare i produktionsprocessen.
-Användning av SIEMENS Opcenter Execution Pharma
-Front End för en operatör EBR-OEE
-Enhetsanvändare & Databashantering EBR-OEE
-Full OEE-funktionalitet
-Fördefinierade och standard OEE-KPIs rapporter
-Datainsamling och förståelse
-Realtidsvisualisering för beslutsstöd
-Historisk analys av prestanda
-Förbättring av kvalitetsspårning

additional-image-2-16-9.png

Fördelar

  • Electronic Batch Record och OEE-funktioner
  • Maximera prestanda för tillgångar och humankapital
  • 10% förbättring av OEE i förpacknings- och konditioneringslinjer
  • 75% mindre datainmatningstid
  • 80% mindre tid ägnas åt beslutsfattande
  • Upp till 22% minskning av defektfrekvensen

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Opcenter Execution Pharma