Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Electronic Batch Record drivs av OYTEC

På OYTEC lägger vi erfarenheten och kunskapen om vårt humankapital till kundservice och erbjuder den bästa lösningen på deras behov i linje med affärsmålen: Önskan att etablera en nära och varaktig partnerrelation med våra kunder baserat på ömsesidigt förtroende, gemensamt arbete och utmärkt service. Med hänsyn till humankapital som ett differentiellt element. System kommer att utformas och utvecklas för att hjälpa människor och uppmuntra deras kreativitet. Erbjuda lösningar med utgångspunkt från specialisering som grund för vår erfarenhet och kunskap. Främst i GMP & FDA Compliance-miljöer.

Varför Papperslös pharma4.0-tillverkning med eBR?

... exakt sekvensering av de olika stegen som ska utföras med realtidsgranskning genom undantag.
-Hantering av tillverkningsinstruktioner och arbetsflöden
-Kritiska processparametrar och kvalitetsattributhantering
-Granskning genom undantag i realtid
-Utrustningshantering, elektroniska loggböcker
-Realtidsinformation om lager och flöde av material
-Revisionsspår, spår och släktforskning
-GMP & FDA Compliance
-Integration med automation och företagssystem
-Siemens Opcenter Execution Pharma-teknik

Fördelar

  • 95% första gången rätt.
  • 75% färre avvikelser i Batch Records.
  • 75% mindre tid för revidering av batchposter
  • 75% Förkortar datainmatningstiderna.
  • Minskade kostnader och cykeltider
  • Effektiv och papperslös tillverkning.
  • Kräver inte avancerade IT-färdigheter
  • Minskad tid till marknaden för nya produkter.

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar

Ingen