Varför Vägnings- och dispenseringslösning ur förpackningen?
... avstämning av material och integrerad revisionsspår, bland många andra.
-Användarvänlig och intuitiv design.
-Olika typer av vägningsalternativ.
-Arbetsorder eller kampanjvägning.
-Styrkan och densitetshantering.
-Kalibreringshantering.
-GHS-kompatibla etiketter, faror och varningar.
-Integrerad förberedd materialincheckning in/ut.
-Granskning genom undantag i realtid.
-Fördefinierade rapporter.
-Revisionsspår, spår och släktforskning.
-GMP & FDA Compliance.
Fördelar
- Tillgängligheten för vägningsrum ökade med 50%.
- 75% färre fel i datainmatningar.
- Intuitivt och användarvänligt.
- Säker vägningsoperation.
- Anpassningsbar till alla vägningsprocesser.
- Öka enhetlighet och integritetsoperationer.
- Minimera fel och risker, genomdriva SOP:er.
- 100% realtidsgranskning genom undantag.
- Kompletta papperslösa operationer.
- Kräver inte OT-IT-färdigheter.
- 21 CFR Del 11 Compliance.
Utforska resurser och relaterade produkter
Ytterligare information och resurser
Förutsättningar
Ingen