Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Opcenter X?

Vi presenterar Opcenter X, vår banbrytande modulära tillverkningsprogramvara utformad speciellt för små och medelstora företag (SMB). Din SaaS-prenumeration kommer att innehålla moduler som riktar sig till områden med hög effekt för snabba vinster. Högre produktivitet, lägre driftskostnader, högre kvalitet, enklare och bättre efterlevnad, minskad tid till marknad och ökad lönsamhet kommer att driva och finansiera din digitala omvandling när du utökar din MOM-lösning.

Snabb tid till värde

Prioritera de största effektområdena med en personlig lösning och konfigurera enkelt modulär tillverkningsprogramvara för att förbättra produktivitet, kvalitet och effektivitet.

Högsta ROI över tid

Utnyttja Siemens prisvärda SaaS-strategi ”betala när du växer”, introducera kraftfulla digitala verktyg stegvis och njut av omedelbart tillgängliga uppgraderingar.

Maximerad produktionseffektivitet

Samarbeta med helt integrerade moduler, tämja komplexa produktionsproblem och skapa kontinuitet från innovativ produktdesign till klassens bästa prestanda.

Kundberättelse

Vertical Harvest video vittnesmål

Utforska hur Vertical Harvest kombinerar hållbart vertikalt jordbruk med en inkluderande arbetskraft. Lär dig hur Opcenter X driver realtidsverksamhet, datainsikter och anpassningsbara arbetsflöden som hjälper dem att förbättra avkastning, effektivitet och samhällspåverkan.

Upptäck funktionerna i Opcenter X

Välj det paket som passar dina behov

Kontakta säljare för att utforska dina inköpsalternativ.

Opcenter X-paketdetaljer

nödvändigheter

Opcenter X MES Essentials-paketet innehåller följande funktioner:

  • Orderhantering:

    Öka driftseffektiviteten, minska ledtiderna, säkerställa kvalitet och förbättra den totala kundnöjdheten genom effektiv hantering och spårning av tillverkningsorder från skapande till slutförande.

  • Spåra och spåra:

    Förbättra synligheten, förbättra kvalitetskontrollen och underlätta snabb lösning av produktionsproblem genom att övervaka och registrera rörelse, plats och status för råvaror, komponenter och färdiga produkter under hela tillverkningsprocessen. Detta inkluderar hantering av pulver som används för additiv tillverkning, såsom möjligheten att blanda pulverpartier för att spåra deras kvalitet.

  • Hantering av avvikelser:

    Upprätthålla produktkvaliteten, uppfylla lagstadgade krav och säkerställa kundnöjdhet genom att identifiera avvikelser, undersöka grundorsaker och genomföra korrigerande och förebyggande åtgärder för att förhindra återfall.

  • Interoperabilitet:

    Säkerställa robust och övervakad kommunikation med alla externa system. Med hjälp av en molnapplikation och dedikerade lokala RIC-enheter tillhandahåller den omfattande diagnostik för inkommande och utgående meddelanden och buffring för tillförlitlighet, med stöd för nyckelprotokoll som NATS, MQTT, OPC UA, File System och HTTP

Opcenter X MES Essentials är tillgängligt via SaaS, VPC och lokalt för att passa dina specifika behov.

Standard

Opcenter X MOM Standard erbjuder förbättrat värde med följande funktioner:

  • Alla funktioner i väsentlighetspaketet inklusive orderhantering, spårning och avvikshantering.
  • Släktforskning:

    Ge en fullständig bild av de aktiviteter som utförts för att producera slutmaterial, stödja kunder i avancerade analys- och återkallningskampanjer tack vare bakåt och framåt släktforskning med konfigurerbar häckningsnivå och kontextinformation för arbetsorder, användare och utrustning.

  • Statistisk processkontroll:

    Övervaka och kontrollera kvaliteten på en produktionsprocess genom statistiska metoder. Definiera egenskaper som ska analyseras, inspektions- och kontrollplaner och genomföra dem, se till att processen fungerar effektivt och producerar mer specifikationskonformiga produkter med mindre avfallsskrot.

  • Schemaläggning:

    Optimera användningen av tillgängliga resurser, tillgodose kundernas efterfrågan, minimera produktionskostnaderna och följ leveransfristerna med produktionsschemaläggningsfunktioner.

  • Processmodellering:

    Förstå och förbättra tillverkningsprocesser med hjälp av processmodellering för att analysera, optimera och simulera flödet av aktiviteter, resurser och information inom produktionsmiljön.

  • Visuell informationsnavigator:

    Tillåta integrationen med Opcenter X Intosite ger en kraftfull visuell och virtuell navigering av din anläggning. Det möjliggör sömlös kontextuell dataöverföring, vilket gör det möjligt för användare att visualisera MES-objekt som arbetsorder, avvikelser och operationer direkt i anläggningens digital twin (3D, 2D, Point Cloud). Detta ger realtidsinsikter om anläggningens status, operativa nyckeltal och djupa länkar till relevanta applikationssammanhang och dokumentation, vilket avsevärt förbättrar operativ medvetenhet och beslutsfattande.

Opcenter X MOM Standard är tillgänglig via SaaS, VPC och lokalt för att passa dina specifika behov.

Anmärkning: Ett alternativ med hög tillgänglighet kan också köpas.

IT/OT-integration och smart tillverkning

Opcenter X, ett molnbaserat system, hanterar tillverkningsverksamhet och industriella IoT-data, ger realtidsövervakning och en omfattande översikt över verksamheten för att öka produktiviteten och minska stilleståndstiden. Den integrerar funktioner för schemaläggning, kvalitet och exekvering, utnyttjar realtidsdata för handlingsbara insikter och förenklar distributionen som en SaaS-applikation (Software as a Service).

Läs mer

30-dagars kostnadsfri provperiod för Opcenter X

Upplev molnbaserad Manufacturing Operations Management! Utforska funktionerna i Opcenter X och upplev vanliga MOM-användningsfall i den här kostnadsfria testversionen.

Starta din kostnadsfria 30-dagars kostnadsfria provperiod av Opcenter X på bara några minuter!

Två händer håller en surfplatta som visar Opcenter-programvaran

Fördjupa dina kunskaper om Opcenter

Kundsupport

Siemens erbjuder kundsupport i världsklass för Opcenter och alla våra produkter.

Opcenterblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna i Opcenter-programvaran på vår blogg.

Opcentergemenskap

Gå med i konversationen eller få svar på alla dina Opcenter-programvarufrågor.