Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Öka synligheten för hela produktionsprocessen

Kontrollera växande produktlinjer
Orkestrera effektiv produktion av hög kvalitet och säkerställa fullständig produktionsspårning och synlighet, även när din produktportfölj och produktvariationer expanderar markant. Vår MES för diskret tillverkning är utformad för att hantera de nya komplexiteter du kan uppleva på flera plan - omkonfigurerbar produktionsutrustning och fabrikslayout, omfattande och variabla materiallistor (BOM) och proceslistor (BOP), många arbetsorder och arbetsorderberoenden med mera.

Hantera en stor kvalificerad arbetskraft
Säkerställ effektiviteten och noggrannheten i de aspekter av ditt arbetsflöde som bäst utförs via manuella processer. Det större beroendet av kvalificerad arbetskraft som många diskreta tillverkare upplever jämfört med andra branscher innebär att din MES måste stödja komplex arbetshantering, samarbetsprocesser mellan människa och maskin och användning av förstärkt verklighet (AR) och virtual reality (VR) verktyg. Vår MES för diskret tillverkning levererar dessa funktioner.

Använd avvikelser och undantagshantering
Fånga och åtgärda alla avvikelser som upptäcks vid inspektioner. Opcenter Execution Discrete använder en intelligent felkatalog för att initiera en systematisk problemlösningsprocess och resulterande korrigerande åtgärder. När avvikelser upptäcks utför vårt MES för diskret tillverkning undantagshantering och grundorsaksanalys och ger dig protokoll för att korrigera avvikelsen.

Effektivisera förändringshantering
Anpassa enkelt efter ändringar även efter att produktionskörningarna har startat. Opcenter Execution Discrete förenklar komplex förändringshantering och hanterar de invecklade sammankopplingarna mellan en ingenjörs- eller produktionsändringsorder, arbetsorder och alla material, komponenter och processer som påverkas av förändringen.

Använd nära digital anslutning med omfattande leveranskedjor
Optimera kostnadseffektiviteten i hela leveranskedjan med tätt synkroniserad JIT/just-in-time-produktivitet (JIT/JIS). Opcenter Execution Discrete ger OEM-tillverkare synlighet genom sina mycket stratifierade leveranskedjor. För leverantörer organiserar denna MES för diskret tillverkning ett komplext och mycket föränderligt produktionsschema och säkerställer spårning och spårning av varje producerad komponent, även för flera OEM-tillverkare eller nivåkunder.

Utnyttja stora data
Fånga den enorma och växande dataströmmen som genereras dagligen på produktionsgolvet och konvertera dessa stora data till smarta data som matar ditt tillverkningsintelligenssystem. Opcenter Execution Discrete hanterar detta angrepp av data, aggregerar och kommunicerar på ett meningsfullt sätt både nedströms runt verkstadsgolvet och uppströms till företagssystem.

Inkludera störande teknik
Ta dig an nya utmaningar från elektrifiering, uppkopplade tjänster, autonom navigering, hållbar design och produktion och annan banbrytande teknik. Vårt diskreta tillverkningssystem erbjuder den kraftfulla och flexibla funktionalitet som krävs av dessa förändringar.

An employee looking at discrete manufacturing.
Videofallstudie

Robopac

MES inom fordonsindustrin

Olika lean-metoder formade fordonsindustrin. Att använda en MES möjliggör Just-In-Time (JIT) och Just-In-Sequence (JIS) produktion. På så sätt säkerställer biltillverkarna att material och komponenter levereras till produktionslinjen exakt när det behövs, vilket resulterar i en optimerad produktion.

MES inom flyg- och försvarsindustrin

Inom flyg- och försvarsindustrin strävar tillverkarna efter en bättre tid till marknaden, förbättrade programprestanda och ökad kvalitet. Ett slutet samarbete med PLM-programvara gör det möjligt att framgångsrikt hantera flexibla och komplexa monteringsprocesser i miljöer med låg volym och hög varians.

30-dagars provperiod

Snabba upp din tid till marknaden med testversionen av Manufacturing Execution System

En smart, uppkopplad fabrik kan förbättra tillverkningsprocesserna avsevärt genom att effektivt hantera program för att minska tiden till marknaden, förbättra tillverkningens synlighet genom nyckeltal och avancerad rapportering och optimera resursallokeringen för att bibehålla produktkvaliteten. Utforska funktionerna i vår MES-programvara med en kostnadsfri testversion.

En exponerad elektrisk motor för ett flygplan

MES inom industriell maskinindustri

Tillverkningsprocesserna i industrimaskiner och tung utrustning kan förbättras genom att implementera en MES på verkstadsgolvet. Genom att konsolidera alla produktionsprocesser förbättrar kunderna exekveringsprestanda och effektivitet, flexibilitet och time-to-market.

Anpassa din MES

Läs mer

Nästa generations samarbete med Teamcenter Dela

Samarbeta direkt, säkert och enkelt med kollegor, partners och kunder med Siemens nästa generations molnbaserade samarbetslösning Teamcenter Share.

Läs mer om Teamcenter Share för Opcenter Execution

Fördjupa dina kunskaper om Opcenter

Kundsupport

Siemens erbjuder kundsupport i världsklass för Opcenter och alla våra produkter.

Opcenterblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna i Opcenter-programvaran på vår bloggsida.

Opcentergemenskap

Gå med i konversationen eller få svar på alla dina Opcenter-programvarufrågor.