Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Avancerad schemaläggning minskar driftstopp och kostnader

Opcenter Scheduling ger en exakt modell av produktionsmiljön. Detta hjälper dig att öka resursanvändningen och leveransen i tid.

Skapa orderbaserad schemaläggning med flera begränsningar
Skapa orderbaserade scheman. Rangordna eller väga artiklar för att prioritera beställningar. Sekvenseringsalgoritmer tar hänsyn till resurstillgänglighet och ytterligare begränsningar som beställningen kräver. Scheman kan redogöra för olika driftshastigheter på resurser. Tillämpa sekvensberoende omställningstider baserat på en åtgärds attribut och tillåt överlappningar och slacktid mellan operationer.

Modellera och optimera resursbegränsningar
Modellera avancerade resursbegränsningar, till exempel regler om samtidig regelanvändning. Avancerade begränsningar mellan operationer inkluderar gränser för tiden mellan operationer och hur mycket drifttider som kan förlängas. Med avancerad schemaoptimering kan du definiera ytterligare regler för schemaoptimering för att hantera problem som att minimera övergångstider, föredragen sekvensering och kampanjer.

Modellmaterialanvändning
Implementera anpassade regler om hur material förbrukas för att säkerställa att underenheter och råvaror används enligt affärsregler. Vid tilldelning av material filtrerar och rangordnar systemet data så att kvalitetsrelaterade eller kundspecifika materialanvändningsbegränsningar kan inkluderas.

Visualisera monteringsprocesser
Visualisera monteringsprocessen från råvaror till färdiga varor och försäljningsorder. Materialutforskaren i Opcenter Scheduling visar en grafisk vy över materialberoenden samt diagram över lagernivåer över tid. Se var brister kommer att uppstå och välj att behålla dem som en begränsning eller ignorera dem.

Visa scheman och spåra orderförloppet
Försäljningskontor använder tittare för att spåra förloppet för beställningar. Utför orderförfrågningar mot en skrivskyddad kopia av det publicerade schemat. Ledningen kan jämföra faktiska tider med schemalagda sluttider för att bedöma produktionsprocessens prestanda. På verkstadsgolvet kan cellhandledare eller maskinoperatörer använda tittaren för att se aktuella arbetsuppgifter att göra-listor.

En man arbetar på en bärbar dator inne i en tillverkningsanläggning.
Fallstudie

Dauper

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster
Customer Success Story

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster

Företag:Dauper

Bransch:Consumer products & retail

Plats:Canela, Rio Grande do Sul, Brazil

Nästa generations samarbete med Teamcenter Dela

Samarbeta direkt, säkert och enkelt med kollegor, partners och kunder med Siemens nästa generations molnbaserade samarbetslösning Teamcenter Share.

Läs mer om Teamcenter Share för Opcenter APS.

Läs mer

Fördjupa dina kunskaper om Opcenter

Kundsupport

Siemens erbjuder kundsupport i världsklass för Opcenter och alla våra produkter.

Opcenterblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna i Opcenter-programvaran på vår blogg.

Opcentergemenskap

Gå med i konversationen eller få svar på alla dina Opcenter-programvarufrågor.