Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Fatta smarta, dynamiska schemaläggningsbeslut

Kraftfull linjeplanering och kapacitetsfunktioner hjälper elektroniktillverkningsplanerare att fatta smarta, dynamiska schemaläggningsbeslut på fabriksnivå. Skapa realistiska produktionsscheman baserat på faktisk fabrikskapacitet och reagera på förändringar i tillverkningsmiljön.

Gruppera produkter på ett intelligent sätt
Generera optimala produktgrupper. Ta hänsyn till maskinkapacitet, matare och materialtillgänglighet samt prioritering av arbetsorder. Kontrollera optimeringsparametrar, såsom förfallodatum, produktionstid och övergångar. Jämför olika scenarier och välj sedan det schema som bäst passar dina behov.

An image on a computer showing smt intelligent product grouping feature.

Spåra prestanda
Reagera snabbt på ändringar med hjälp av faktisk kontra schemalagd prestandaspårning. Upptäck potentiella flaskhalsar i tid för att förhindra dem. Ändra skiftscheman eller lägg till ytterligare rader för att se hur ändringarna påverkar din förmåga att uppfylla deadlines. Uppdatera scheman och exportera dem för ökad synlighet och övervakning.

Performance tracking on a laptop.

Simulera produktionsplaner
Gör enkelt optimeringar i farten baserat på olika scenarier för att stödja planerarens beslutsprocess. Ytterligare vad-if-scenarier kan göras baserat på schemalagd materialankomst och materialplatsdata. Generera sedan realistiska produktionsscheman för ytmonterad teknik (SMT) baserat på faktisk fabrikskapacitet och begränsningar.

Production plan simulation - smt-production-plan-simulation-feature-640x360

Börja snabbt med inbyggd anslutning
Opcenter Scheduling SMT erbjuder inbyggd anslutning till en rad SMT-produktionslösningar och till Valor Process Preparation-programvara. Detta gör att du snabbt kommer igång och möjliggör enkla dagliga arbetsflöden, samt eliminerar manuella, felbenägna processer.

A person is standing in front of a computer screen with a graph displayed on it.

Integrera sömlöst med SAP Opcenter Scheduling SMT gör att du kan spara den tid och ansträngning som vanligtvis krävs för att samordna mellan SAP och din schemaläggningsprocess. Extrahera arbetsorder, obligatoriska leveransdatum, releasedata och materiallagernivåer från SAP Enterprise Resource Planning (ERP) enkelt och enkelt.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a red line.

Utforska andra Opcenter APS produkter

Nästa generations samarbete med Teamcenter Dela

Samarbeta direkt, säkert och enkelt med kollegor, partners och kunder med Siemens nästa generations molnbaserade samarbetslösning Teamcenter Share.

Läs mer om Teamcenter Share för Opcenter APS.

Läs mer

Fördjupa dina kunskaper om Opcenter

Kundsupport

Siemens erbjuder kundsupport i världsklass för Opcenter och alla våra produkter.

Opcenterblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna i Opcenter-programvaran på vår bloggsida.

Opcentergemenskap

Gå med i konversationen eller få svar på alla dina Opcenter-programvarufrågor.