Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Balloon Works drivs av OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES

Olympios Group är ett privatägt företag med flera branscher med huvudkontor i Aten, Grekland. Koncernen leder den digitala omvandlingen genom att kombinera sitt tekniska kunnande inom Smart Devices & Networks, WebGIS, Big Data, IoT & AI med sin affärskompetens inom nyckelsektorerna vatten, energi, avlopp, bevattning, avfall och miljö. Det är denna sömlösa synkronisering av OT med IT som säkerställer det sociala, miljömässiga och ekonomiska värdet av de offentliga och privata projekt som den implementerar, genom att tillhandahålla integrerade lösningar av utrustning, programvara och tjänster för telemetri, fjärrkontroll, teleoperation, dataanalys, elektromekanisk, industriell och hydraulisk automation, säkerhet, telekommunikation och informationsteknologisystem.

Varför Balloon Works - Installation och byte av mätare?

Balloon Works är en innovativ webb- och Android-arbetsordningsapplikation för effektiv hantering av vattenmätarinstallation och utbyte. Det erbjuder anpassning för att passa behoven hos alla vattenföretag, optimerar projektplanering, uppgiftstilldelning och framstegsspårning genom en väldokumenterad process. Webbapplikationen för administratörer hanterar nya och installerade enheter, laddar listor över vattenmätare med relevanta detaljer, skapar rutter för tids- och personaloptimering, tilldelar uppgifter till användare och spårar framsteg. Data kan exporteras i CSV/XLSX eller integreras med AMR-plattformar. Den mobila applikationen för tekniska besättningar tillhandahåller uppgiftslistor och detaljerad information, gör det möjligt att söka efter enheter efter kod, status eller plats på kartan, underlättar utarbetande och inlämning av rapporter, registrerar uppgiftsdetaljer via beskrivning, checklista, streckkodsskanning och foton, och skickar uppgiftsinformation delvis eller i sin helhet när internetanslutning är tillgänglig.

Fördelar

  • Fullständigt dokumenterade processer
  • Enkel daglig uppgiftsspårning
  • Betydande tidsminskning för uppgifter
  • Effektivt utnyttjande av mänskliga resurser
  • Omfattande uppgiftsstatistik
  • Insikter för framtida projektplanering

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar