NX X Manufacturing Standard innehåller automatiserad prismatisk delprogrammering med hjälp av datorstödd design (CAD) och datorstödd tillverkning (CAM), med 2,5-axlig fräsning, håltillverkning, svarvning och provning på maskinen. Med sömlös integration med CAD-verktyg i toppklass effektiviserar den prismatisk artikelprogrammering och minskar programmeringstiden med upp till 90%.
Viktiga funktioner
2,5-axlig fräsning: Maskin med volymbaserad fräsning för att möjliggöra snabbare programmering av prismatiska delar, och funktionsbaserad bearbetning automatiserar programmeringen. Snabbbearbetningsstrategier kan minska bearbetningstiden med upp till 60%, och flerpartsprogrammering ökar produktiviteten.
Datahantering: få tillgång till CAM-datahantering och aktivera molnfilhantering, inklusive incheckning och utcheckning av tillverkningsfiler och revisionskontroll. Utforska funktioner som hjälper till att identifiera beroenden mellan designdelar och CAM-inställningar, medan integrerade diskussionstrådar och uppgiftstilldelningar stöder tvärfunktionellt samarbete mellan designers och tillverkare.
Svarvning: Massera effektivt cylindriska delar på svarvmaskiner med enkla och dubbla spindlar med omfattande svarvfunktioner. Grovbearbetningsstrategierna omfattar plan-, svarv-, baksvarv-, borrnings- och underskärningsoperationer, medan finbearbetningstekniker omfattar flerpassningsstrategier och fasning. Håltillverkning omfattar punktupptagning, borrning, hackning, spåntagning och gängning, med spårsvarvning som ger flexibel spårpunktsstyrning och gängning för yttre och inre diametrar.
Simulering, efterbehandling och butiksdokumentation: Använd verktygsbananimering och en postprocessor för att generera produktionsklar G-kod. Post Hub, ett molnbaserat bibliotek med över 1 000 postprocessorer, och Post Configurator tillåter modifiering eller skapande av nya postprocessorer; verktygsmaskinbyggare och arbetsinstruktionsverktyg skapar kinematikmodeller och utvecklar associativa arbetsinstruktioner.
Integrerade CAD-verktyg: NX CAM tillhandahåller branschledande CAD-funktioner för modellering, redigering och montering, vilket påskyndar programmering av datornumerisk kontroll (CNC). Med hjälp av de integrerade översättarna kan du läsa alla standarddataformat, inklusive IGES, DXF, STEP, STL och JT.
Tillverkningsmått baseras på intern testbearbetning eller interna jämförelsestudier.

Fördelar med NX X Manufacturing:
- Program med avancerade CAD/CAM-verktyg skräddarsydda för dina specifika tillverkningsbehov
- Minska förhandskostnaderna och effektivisera driftsättningen med molnteknik
- Öka produktiviteten med branschledande CNC-programmeringsfunktioner
- Förbättra samarbetet mellan intressenter med molnbaserade lösningar
- Utöka funktionaliteten i dina lösningar med värdebaserad licensiering
Anpassningsbar lösning
Utöka funktionaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing för att konfigurera och anpassa dina lösningar, inklusive:
- Avancerade modelleringsverktyg
- Specialiserad bearbetningskapacitet
- G-koddriven simulering
- Modern efterbehandlingslösning