Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

NX

NX AM Build Optimizer

Optimera din 3D-utskriftsorientering för att maximera utskriftskvaliteten

Visuell bild av Build Optimizer.

Varför NX AM Build Optimizer?

Minska hindren för byggförberedelser genom simulering och parallellbearbetning i molnet med NX Additive Manufacturing (AM) Build Optimizer. Kvalitetsfrågor är extremt dyra vid utskrift av metalldelar, men att lindra dem behöver inte längre vara en utmaning.

Optimera utskriftsorienteringen
Generera automatiskt den optimala artikelutskriftsorienteringen för maximal kvalitet. Optimala orienteringar kan skapas för minimal distorsion, stödvolym, borttagning av stöd och byggtid.

Utnyttja kraften i parallell bearbetning
Undersök över 100 olika delorienteringar parallellt och få sedan den optimala orienteringen samt en optimeringsrapport inklusive kostnadsberäkningar. Du kan använda detta för att fatta bästa möjliga beslut när du konfigurerar din additiv tillverkningsbyggnad.

Används i molnet eller fristående
NX Build Optimizer finns som en fristående ITAR-kompatibel molnlösning, eller integrerad i NX där optimeringsflödet går direkt in i NX AM Fixed-Plane-lösningens bygginstallationsprocess.

Få avancerad förutsägelse av framtida utskriftsfel samt lösningar för:

  • ITAR-kompatibel molnparallell bearbetning av orienteringssimuleringskörningar
  • Generering av stödstrukturer för utskrift
  • Analys av över 100 orienteringssimuleringskörningar parallellt
  • Visuell kartläggning av total förvrängning, förvrängning på grund av restspänningar och förvrängning på grund av utskriftsprocessen
  • Kostnadsuppskattningar som redogör för totalt använt sintrat material och total utskriftstid som krävs

Utvalda funktioner

Läs mer om NX för tillverkning

Kundsupport

Siemens erbjuder kundsupport för NX och alla våra produkter.

NX för tillverkningsblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna i NX för tillverkning av programvara på vår bloggsida.

NX för tillverkningssamhället

Gå med i konversationen eller få svar på alla dina NX för tillverkningsprogramvarufrågor.