Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför NX AM Multi-Axis?

Att köra fleraxlig additiv hårdvara kräver speciell programvara. Normala plana 3D-utskriftsprodukter kan inte generera de komplexa 3D-deponeringsvägar som krävs för fleraxlig 3D-utskrift. Det är här NX Additive Manufacturing (AM) Multi-Axis lösning är nyckeln.

Skapa komplexa 3D-deponeringsvägar
Kör komplexa deponeringsvägar för fleraxlig hårdvara med en kombination av beprövade förprogrammerade avsättningsvägar, som spiraler. Använd också programvaran för avancerad vägplanering för aktiviteter som beklädnad. Dessa komplexa rörelsevägar är nästan omöjliga att generera exakt med andra verktyg.

Få tillgång till avancerade verktyg för planering, validering och tillverkningsförberedelse av AM-vägar, till exempel:

  • En komplett CAD-verktygssats för funktionsnedbrytning, scenmodellering och fixturdesign för att konfigurera jobb i maskinens kinematiska miljö
  • Omfattande samtidig 5-axlig AM-banplanering för robotar och verktygsmaskiner, med stöd för ett brett spektrum av verktygsbanor
  • Ett kraftfullt system för att kombinera fleraxlig deponering och subtraktiv tillverkning
    åtgärder i samma verktygsbansinställning
  • Ett simuleringssystem för att validera din fleraxliga AM-bearbetningsinställning och analysera dess prestanda via en digital produktionstvilling
  • Mycket produktiva, modulära CNC-automationssystem som styr upp till 93 axlar i 30 bearbetningskanaler

Utvalda funktioner

Läs mer om NX för tillverkning

Kundsupport

Siemens erbjuder kundsupport för NX och alla våra produkter.

NX för tillverkningsblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna i NX för tillverkning av programvara på vår bloggsida.

NX för tillverkningssamhället

Gå med i konversationen eller få svar på alla dina NX för tillverkningsprogramvarufrågor.