Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Man sitter vid sitt skrivbord och tittar på två datorskärmar.
NX X Manufacturing

Jämför NX X Manufacturing-lösningar

NX X Manufacturing erbjuder molnbaserade CAD/CAM-lösningar med flexibilitet, säkerhet och skalbarhet. Utnyttja SaaS-funktionerna för att effektivisera driftsättningen, förbättra produktiviteten och anpassa lösningar för olika komponentkomplexiteter och produktionsbehov.

Välj den CAD/CAM-lösning du behöver

NX X Manufacturing finns i nivåer Standard, Advanced och Premium, var och en utformad för att möta unika tillverkningsbehov. Utforska våra branschledande lösningar, med flexibilitet, säkerhet och samarbetsfördelar med molnteknik. Skala snabbt för att möta nuvarande krav med värdebaserad licensiering, vilket ger dig tillgång till över 20 specialiserade tillägg. Välj din lösning, installera den snabbt och börja tillverka delar med precision och effektivitet.

Animated diagram showing face milling tool path in a zig-zag pattern across a workpiece surface
Tre personer med tre olika tillverkningsjobb.

NX för testning av tillverkningslösningar

Upptäck NX för tillverkning av CAD/CAM-test i molnet för tillverkning av delar. Prova gratis i 30 dagar.

Utöka värdet med NX X Manufacturing tilläggsmoduler

Utöka din NX X Manufacturing-lösning med över 20 tillägg som levereras via vår Value-Based Licensing-modell. Dessa skalbara, kostnadseffektiva tillägg gör att du kan anpassa dina tillverkningsfunktioner för att möta projektbehov. Från förberedelse av delmodeller till specialiserad bearbetning, simulering, postprocessorer och maskinsatser får du flexibiliteten att optimera din tillverkningsprocess.

En CAM-programmerare som visar verktygsbanesimulering av en bearbetningsprocess i NX CAM för en kollega.

NX X Manufacturing viktiga fördelar

Kostnadseffektiv

Skalbar och flexibel

Molnsamarbete

Säker åtkomst

Förenklad IT

Kraftfulla bearbetningsmöjligheter

Utforska NX X Manufacturing produkter

Få mer information om vårt breda utbud av molnlösningar för dina specifika deltillverkningsbehov.

Fallstudier

NX CAM i aktion