Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför NX Manufacturing CAD/CAM Advanced?

NX X Manufacturing Advanced bygger på standardprodukten och innehåller bland annat avancerad 3- och 2,5-axlig fräsning, svarvning och sondering på maskinen. De branschledande integrerade CAD/CAM-verktygen effektiviserar förberedelsen och programmeringen av de mest krävande friformsdelarna, såsom formar och matriser. Den kraftfulla verktygsbanstekniken möjliggör bearbetning av delar med överlägsen ytfinish samtidigt som skärtiden minskas med upp till 60%.

Viktiga funktioner

3-axlig fräsning: Tillverkar högkvalitativa komponenter med friformsfunktioner med hjälp av en komplett uppsättning avancerade programmeringsverktyg för numerisk styrning (NC). 3D-adaptiv grovbearbetning kan minska bearbetningstiden med hälften. Automatiserad restfräsning möjliggör grovbearbetning i flera steg, vilket ökar genomströmningen. Metoder för skärregionskontroll ger exakt kontroll av bearbetningsstrategier. Uppnå en högkvalitativ ytfinish med smidiga efterbehandlingsstrategier som kan följa den naturliga formen på delgeometrin.

Datahantering: få tillgång till CAM-datahantering och aktivera molnfilhantering, inklusive incheckning och utcheckning av tillverkningsfiler och revisionskontroll. Utforska funktioner som hjälper till att identifiera beroenden mellan designdelar och CAM-inställningar, medan integrerade diskussionstrådar och uppgiftstilldelningar stöder tvärfunktionellt samarbete mellan designers och tillverkare.

2,5-axlig fräsning: Maskin med volymbaserad fräsning för att möjliggöra snabbare programmering av prismatiska delar, och funktionsbaserad bearbetning automatiserar programmeringen. Snabbbearbetningsstrategier kan minska bearbetningstiden med upp till 60%, och programmering av flera delar ökar produktiviteten.

Svarvning: Effektivt bearbeta cylindriska delar på svarvmaskiner med enkla och dubbla spindlar med omfattande svarvfunktioner. Grovbearbetningsstrategierna omfattar plan-, svarv-, baksvarv-, borrnings- och underskärningsoperationer, medan finbearbetningstekniker omfattar flerpassningsstrategier och fasning. Håltillverkning omfattar punktupptagning, borrning, hackning, spåntagning och gängning, med spårsvarvning som ger flexibel spårpunktsstyrning och gängning för yttre och inre diametrar.

Sondering på maskinen: Generera och visualisera sonderingsvägar. Skapa sonderingscykler på maskinen för fräsning och svarvning. Använd utgående NC-kod med en integrerad postprocessor. Simulera processen med hjälp av den digitala tvillingen av delen, sonden och verktygsmaskinen. Identifiera processvariationer för att justera bearbetningsparametrar.

Simulering, efterbehandling och butiksdokumentation: Använd verktygsbananimering och en postprocessor för att generera produktionsklar G-kod. Post Hub, ett molnbaserat bibliotek med över 1 000 postprocessorer, och Post Configurator tillåter modifiering eller skapande av nya postprocessorer; verktygsmaskinbyggare och arbetsinstruktionsverktyg skapar kinematikmodeller och utvecklar associativa arbetsinstruktioner.

Integrerade CAD-verktyg: NX CAM tillhandahåller branschledande CAD-funktioner för modellering, redigering och montering, vilket påskyndar CNC-programmering. Med hjälp av de integrerade översättarna kan du läsa alla standarddataformat, inklusive IGES, DXF, STEP, STL och JT.

Tillverkningsmått baseras på intern testbearbetning eller interna jämförelsestudier.

3D-rendering av en specialiserad efterbehandling av ett verktygsmaskin.

Fördelar med NX X Manufacturing:

  • Program med avancerade CAD/CAM-verktyg skräddarsydda för dina specifika tillverkningsbehov
  • Minska förhandskostnaderna och effektivisera driftsättningen med molnteknik
  • Öka produktiviteten med branschledande CNC-programmeringsfunktioner
  • Förbättra samarbetet mellan intressenter med molnbaserade lösningar
  • Utöka funktionaliteten i dina lösningar med Value Based Licensing

Anpassningsbar lösning

Utöka funktionaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing för att konfigurera och anpassa dina lösningar, inklusive:

  • Avancerade modelleringsverktyg
  • Specialiserad bearbetningskapacitet
  • G-koddriven simulering
  • Modern efterbehandlingslösning

NX X Manufacturing CAD/CAM Advanced-funktioner

Jämför NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningar

Utforska fyra skalbara nivåer av NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningar: Essentials, Standard, Advanced och Premium

Bästa programvara för CNC-programmering och produktion

Subhashis.S, personalingenjör, företagsföretag

Ett integrerat system med många funktioner

Naveen, Senior designingenjör, företag

Automatiserad programmering med hög precision och effektivitet

Saurabh K, Softwareingenjör, Enterprise Company

Teamcenter Share: molnbaserat samarbete

Optimera hela produktionsprocessen med Teamcenter Share, en nästa generations molnbaserade samarbetslösning från Siemens, som sömlöst ansluts till NX CAM-programvara. Kommunicera och dela information säkert med interna och externa intressenter i molnet.

Anslut design-, tillverknings- och verkstadsteam för att driva en mer flexibel och effektiv produktion.

Din prenumeration inkluderar även åtkomst till Teamcenter Share. Med funktioner som säker, central lagring och e-postadressbaserad delning gör Teamcenter Share det möjligt för dig att omedelbart, säkert och enkelt samarbeta med kollegor, partners och kunder. Ett Enterprise Cloud-konto (ECA) kommer att tillhandahållas till dig så att administratörer kan få åtkomst till Teamcenter Share och delegera ytterligare behörigheter.

Förutom gästanvändare kommer alla auktoriserade användare av Teamcenter Share-molntjänster att få tillgång till ”Komma igång med Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) on-demand-utbildning på Siemens Xcelerator Academy-portalen.

Läs mer om NX för tillverkning

Kundsupport

Siemens erbjuder kundsupport för NX och alla våra produkter.

NX för tillverkningsblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna i NX för tillverkning av programvara på vår bloggsida.

NX för tillverkningssamhället

Gå med i konversationen eller få svar på alla dina NX för tillverkningsprogramvarufrågor.