Öka dina möjligheter genom att utöka din NX X Manufacturing-lösning med Assembly Line Planner X som ett värdefullt tillägg, så att du kan anpassa din NX X Manufacturing-lösning för att passa ditt projekts unika behov.
Assembly Line Planner X ger tillverkare, som du, möjlighet att planera smartare, snabbare och mer samarbetsvilligt. Från linjedesign på hög nivå till detaljerad stationsplanering erbjuder den kraftfulla verktyg för att visualisera produktflödet, balansera arbetsbelastningar och optimera resursanvändningen. Planera en komplex produktionslinje med fokus på de olika tekniker och tillverkningsfunktioner som används för att skapa en montering, såsom punktsvetsar, svetsbultar, nitar, kontinuerliga fogar för fastsättning och tätning med mera.
Med integrerad rapportering, samarbete i realtid och sömlös Teamcenteranslutning levererar den en komplett digital twin av monteringslinjen.
Viktiga funktioner
Linjeplanering
Planeringsprocessen startar i vyn Line Planning, där du distribuerar delar till stationer och definierar flödet mellan stationer i en modern PERT-visare. För att bättre förstå fördelningen av delar visas tilldelningsstatus för varje del och enhet med en tilldelningsindikator direkt i den grafiska visaren, som identifierar delarna baserat på deras status. Den visuella uppbyggnaden av produkten i monteringslinjen kan sedan visas som ett resultat av detta arbete.
Resursplanering.
När du arbetar med anläggningslayouten kan du växla till vyn Resursplanering, där du kan komma åt alla nödvändiga layoutfunktioner samtidigt som du använder den inbäddade Teamcenterprogramvaruklassificeringen för att komma åt standardresurser. I resursplanering ligger fokus på själva anläggningen medan produkten tillfälligt blandas ut. Den här vyn erbjuder många sätt att definiera en grov layout eller en detaljerad layout med exakta mått, med hjälp av verktyg som kontakter för att snabbt och enkelt placera komponenter i anläggningen.
Stationsdetaljer
Vyn Station Detailing guidar dig genom processdetaljerna inuti en monteringsstation. I den här vyn visas endast stationens innehåll, inklusive utrustningen, delarna och underenheterna och den tillverkningsprocess som krävs för det steget i monteringssekvensen. Delarna och underenheterna placeras automatiskt i önskad fixtur i varje station. Med hjälp av en avancerad funktionssökning kan du identifiera vilka funktioner som behöver bearbetas och distribuera dem därefter i anpassade operationer. Dessa funktioner kan sedan klassificeras och anpassas baserat på den process som de representerar.

NX X Manufacturing högvärdiga tillägg
Driv din NX X Manufacturing-lösning med högvärdiga tillägg, som gör att du enkelt kan utöka dina programvarufunktioner när dina tillverkningsplaneringskrav ökar med tiden.
Prisvärt tillägg för Assembly Line Planner X kräver en NX X Manufacturing Essentials-licens.
Utöka funktionaliteten i din NX X Manufacturing-lösning med andra högvärdiga tillägg, inklusive:
- Line Designer X
- NX X Öppna verktygssatser