Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
NX CAM-programvara

Form-, stansnings- och elektrodbearbetning

Tillverkar formar, matriser och elektroder av högre kvalitet med integrerad CAD/CAM-programvara med avancerade bearbetningsmöjligheter.

Tillverkning av forminsatser med utmärkt finish

Tillverkning högkvalitativa mögelinsatser med hjälp av en komplett uppsättning avancerade NC-programmeringsverktyg. Nästa generations höghastighetsformbearbetningstekniker minskar cykeltiden, förlänger verktygslivslängden och minskar produktionskostnaderna.

Avancerad 3+2-fräsning och 5-axlig bearbetning gör att du kan producera utmanande formar med djupa håligheter, samtidigt som ytfinishen förbättras och bearbetningstiden minskas.

Grafik av forminsatsbearbetning.

Programmera form- och formbaser automatiskt

Minska programmeringstiden med upp till 90% med funktionsbaserad bearbetning (FBM). Identifiera funktioner automatiskt och tillämpa rätt skäroperationer för att förbättra repeterbarheten.

Standardisera din programmering ytterligare med processmallar som underlättar återanvändning av bästa praxis.

Grafik av formplattbearbetning

Påskynda elektrodtillverkningen

Påskynda produktionen av elektroder som används för elektrisk urladdningsbearbetning (EDM) med integrerad design och NC-programmeringsfunktioner.

Med hjälp av avancerade skärstrategier, såsom höghastighetsbearbetning, maskinsläta och exakta elektroder snabbt. Automatisera hela processen från design till produktion, vilket minskar tid och produktionskostnader.

Grafik av maskindelar

Effektivisera NC-programmering av matrisytor och strukturer

Möjliggör effektiv produktion av komplexa matriser med avancerad formbearbetningsteknik, inklusive höghastighetsgrovbearbetning, efterbehandling av gjutmaterial och fleraxlig bearbetning.

För att påskynda bearbetningen av formkonstruktioner, använd automatiserad funktionsigenkänning, volymbaserad fräsning och 5-axlig bearbetning.

Automatisk utmatning av fullständig butiksdokumentation, inklusive installationsblad, verktygslistor och 3D-ritningar.

Grafik över en maskindel som testas

Använd exakta och effektiva EDM-operationer

Tillverkar högkvalitativa formbaser och elektroder med 2- och 4-axlig tråd EDM-operationer, inklusive flerpasssprofilering och kragebearbetning.

Automatisera programmering med hjälp av FBM, som tillämpar bearbetningsprocesser på de igenkända funktionerna.

NX ger direkt tillgång till databaser för verktygsmaskinteknik för EDM-maskiner för tråd, inklusive Agie-Charmilles, Mitsubishi och Sodick.

En EDM-maskin för tråd som skär en metallbit i en tillverkningsprocess.

Molnbaserad lösning för friformsdelar

NX X Manufacturing Advanced innehåller avancerad 3- och 2,5-axlig fräsning, svarvning och sondering på maskinen. Med kraftfulla verktygsbanstekniker kan den avancerade lösningen minska skärtiden med upp till 60%, förbättra delkvaliteten med överlägsen ytfinish.

Läs mer om NX X Manufacturing Advanced

Avancerat tillverkningsproduktkort med metallfinish och banbrytande teknisk design i silver och blå toner.

Jämför NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningar

Utforska fyra skalbara nivåer av NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningar: Essentials, Standard, Advanced och Premium

fallstudie

JK Bearbetning

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automation helps a machine shop thrive in a competitive marketplace

Företag:JK Machining

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Kalamazoo, Michigan, United States