Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
NX CAM-programvara

Komplexa bearbetning av delar

Tillverkar komplexa delar effektivt med avancerade 5-axliga bearbetningsmöjligheter, vilket minskar antalet operationer och inställningar samtidigt som delkvaliteten förbättras.

Skapa avancerade 5-axliga bearbetningsoperationer

Utnyttja de senaste fleraxliga verktygsbanorna som ger exakt styrning av verktygsaxeln och automatiserat kollisionsundvikande.

Adaptiv fräsning, en fleraxlig höghastighetsgrovbearbetningsstrategi, kan minska bearbetningstiden med upp till 60%. De smidiga efterbehandlingsmetoderna kan följa delens naturliga form och uppnå en överlägsen finish.

Tunnverktyg, som möjliggör större verktygsinsats, möjliggör högre delkvalitet med kortare bearbetningscykler.

En 5-axlig modell av en bearbetningsdel.

Maskinens invändiga geometrier med rörfräsning

Den 5-axliga rörfräsningen förenklar dramatiskt programmeringen av ihåliga och smala funktioner, såsom portar i motorblock.

Generera både grovbearbetning och finbearbetning med flera axlar med minimal inmatning med hjälp av denna specialiserade operation.

Bearbeta hela området säkert med en enda verktygsbana, vilket säkerställer förbättrad bearbetningseffektivitet och noggrannhet.

Grafik av en rörfräsning

Programmera flerbladsdelar med turbomaskinfräsning

Förenkla programmeringen av komplexa flerbladiga rotationsdelar, såsom bliskar och pumphjul, med specialiserade 5-axliga NC-programmeringsoperationer.

Samtidig 5-axlig grovbearbetning och automatiserad vilofräsning tar bort material mellan bladen. För att avsluta navet, knivarna och delarna använder du optimerade verktygsbanor genom att exakt kontrollera skärmönster, verktygsbanans utjämning och verktygsaxelstabilisering för kanterna.

Grafik av en maskin som fräses.

Visualisera fleraxliga operationer för att optimera skärförhållandena

Analysera komplexa maskinbeteenden under 5-axlig bearbetning genom att visualisera egenskaper för fleraxliga verktygsbanor, inklusive:

  • Verktygets ledningsvinkel
  • Roterande axelpositioner, med gränser för överkörning
  • Rotationsaxelhastigheter för att upptäcka reverseringar
  • Korta och långa segment

Kontrollera skärförhållandena under hela operationen, så att du kan bearbeta komplexa delar rätt första gången.

Skärmdump av ett NX CAD/CAM-gränssnitt

Molnbaserad lösning för prismatisk delprogrammering

NX X Manufacturing Premium innehåller avancerad 3- och 5-axlig fräsning, roterande bearbetning och svarvning — allt drivs med molnteknik. Massera invecklade komponenter på fleraxliga CNC-maskiner i en enda installation för att säkerställa både effektivitet och precision och dess verktygsbaninställningar ger exakt kontroll över varje operation.

Läs mer om NX X Manufacturing Premium

Elegant produktkort som belyser avancerad tillverkningsteknik med rena, professionella designelement

Jämför NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningar

Utforska fyra skalbara nivåer av NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningar: Essentials, Standard, Advanced och Premium

Fallstudie

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Företag:Heiwa Sangyo

Bransch:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Plats:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan