Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Additiv tillverkningsmaskinanslutning

Maximera avkastningen på din investering i 3D-utskrift med direktutskrift till marknadens bredaste utbud av hårdvara för additiv tillverkning.

Direkt utskrift till hårdvara utan dataöversättning

Oavsett om du skriver ut plast eller metall, fast plan eller flera axlar, på en stationär eller industriell maskin, kan NX hantera det. Vår programvara stöder flera tekniker från de mest erkända AM-hårdvaruleverantörerna i branschen, med valfritt stöd för 3MF- och STL-export.

Planar tryckteknik

Använd de mest populära utskriftsteknikerna för dina tillverkningsbehov. Majoriteten av 3D-skrivare för utskrift av både metall och plast använder en plan utskriftsprocess. Vi samarbetar med de bästa skrivartillverkarna av branschklass för att säkerställa att vår NX-programvara för additiv tillverkning fungerar med deras hårdvara. NX stöder också hundratals skrivbordsskrivare genom integration med Ultimakers Cura-lösning.

Läs om plana skrivaranslutningar

En operatör med en del tryckt på en plan pulverbäddsfusionsskrivare.

Fleraxlig utskriftsteknik

Gå med i framkant inom additiv tillverkningsteknik med stöd för fleraxlig AM. Den rörelsefrihet som fleraxliga maskiner ger innebär att deponeringsvägarna är 3D snarare än plana, vilket kräver speciell bearbetning. Vi arbetar med de bästa i branschen, och vår programvara för generering av deponeringsvägar med flera axlar används för att driva många av dessa banbrytande maskiner.

Lär dig hur NX ansluter till fleraxliga skrivare

En illustration av en fleraxlig skrivare bestående av en robot med ett skrivavsättningshuvud.

Hybrid utskriftsteknik

Utnyttja hybridutskriftshårdvara för att tillverka extremt komplexa delar. NX var ett av de första, om inte det första, stora CAD-systemet som stödde hybridtillverkningsmaskiner, som inkluderar additiva och subtraktiva operationer inom samma maskin - vilket möjliggör snabb växling mellan tillverkningslägen. Våra integrerade additiva och subtraktiva mjukvarusystem innebär att du kan använda fleraxliga maskiner med de operationer som krävs för att driva denna unika hårdvara.

En simulering av både additiv och subtraktiv tillverkning på samma del.

Jämför NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningar

Utforska fyra skalbara nivåer av NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningar: Essentials, Standard, Advanced och Premium

Fallstudie

verktygshantverk

Revolutionerar produktionen med additiv tillverkning

Företag:verktygshantverk

Plats:Georgensgmünd, Tyskland

Siemens programvara:NX - PLM

Storlek:Medium

Utöka värdet med NX X Manufacturing tilläggsmoduler

Utöka din NX X Manufacturing-lösning med över 20 tillägg som levereras via vår Value-Based Licensing-modell. Dessa skalbara, kostnadseffektiva tillägg gör att du kan anpassa dina tillverkningsfunktioner för att möta projektbehov. Från förberedelse av delmodeller till specialiserad bearbetning, simulering, postprocessorer och maskinsatser får du flexibiliteten att optimera din tillverkningsprocess.

En CAM-programmerare som visar verktygsbanesimulering av en bearbetningsprocess i NX CAM för en kollega.