Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Design för additiv tillverkning

Banbrytande designverktyg är hörnstenen för kvalitativ additiv tillverkning (AM).

Beprövade konstruktionsverktyg för additivt tillverkade delar

Att generera önskad effekt från den additiva tillverkningsprocessen börjar med rätt design. Design for AM är mer än bara att optimera geometri, utan också att verifiera att designen kommer att skrivas ut som förväntat. Få de verktyg du behöver för att säkerställa utskriftskvaliteten för första artikeln.

Oöverträffade designverktyg

Utnyttja ett komplett parametriskt datorstödd designsystem (CAD) som gör att du kan arbeta med icke-enhetlig rationell basspline (NURBS), fasett/nät och till och med underdelningskroppar omväxlande och tillsammans i samma del. De robusta designlösningarna som finns i NX innebär att du har alla verktyg som behövs för att designa de enklaste eller mest komplexa tryckta delarna.

Läs mer om CAD i NX

En tryckt artikeldesign med oenhetliga rationella B-splines (NURBS) och nätkroppar i samma del.

Gitterstrukturer

Dra nytta av gitterstrukturer. Additiv tillverkning är unikt lämpad för tillverkning av gitterstrukturer, som är komplexa, upprepade strukturer ofta inuti en del. De används ofta för viktminskning eller för speciella fall, som osteointegration för medicinska implantat. NX ger robusta funktioner för gitterskapande, inklusive vanliga gitter, tredubbla periodiska minimala ytstrukturer (TPMS) och till och med användardefinierad gittergeometri.

Läs mer om skapande av gitterstruktur

En gitterstruktur för användning i en skosula.

Generativ design

Iterera snabbt genom hundratals eller tusentals möjliga optimerade mönster. Generativ design är en metod för att automatiskt generera och jämföra flera designalternativ för att hitta en idealisk lösning som passar bäst. Simcenter HEEDS är en generativ designlösning som kan använda NX CAD-geometri med Simcenter CAE-simulering för att ge optimerade konstruktioner. Slutresultatet är en verkligt optimerad lösning som sedan kan 3D-skrivas ut.

Lär dig mer om Simcenter 3D-design rymdutforskning

Flera designalternativ genererade från en generativ designprocess.

Topologioptimering

Optimera en del för prestanda med topologioptimering, en process som använder CAE med speciell matematik. När du optimerar för styrka tillhandahåller du en uppsättning ingångar och sedan genererar systemet optimerad delgeometri.

När den kombineras med additiv tillverkning kan topologioptimering resultera i delar som uppfyller hållfasthetskraven samtidigt som materialanvändning, vikt och andra egenskaper minimeras.

Läs mer om topologioptimering

En bild som visar en traditionellt utformad del och en topologioptimerad version av samma del.

Vätskeflödesoptimering

Dra nytta av de starka funktionerna för vätskeflödesanalys i vår Star-CCM+-produkt när du tillämpar den tekniken för topologioptimering. Resultatet är ett system som kan optimera delgeometrin för effektivt vätskeflöde, vilket innebär att du kan optimera vätskesystem för att normalisera flödet mellan flera utlopp och styra flödet genom ett kanalsystem på det mest effektiva sättet.

Lär dig mer om vätskeflödesoptimering i Star-CCM+

En bild som visar en människodesignad kanal och en version optimerad för vätskeflöde.

Prestandasimulering

Simulera prestanda för en tryckt design i verkliga förhållanden när designen är klar. Simcenter 3D gör att du kan påskynda simuleringsprocessen genom att kombinera klassens bästa geometriredigering, associativ simuleringsmodellering och multidisciplinära lösningar inbäddade med branschexpertis.

Lär dig mer om prestandasimulering i Simcenter 3D

En tryckt komponentdesign färgkodad efter en styrkesimulering.

Validering av produktionsberedskap

Hantera de unika kraven i additiva tillverkningsprocesser, inklusive tillåtet överhäng, utskriftsupplösning och utskriftsvolym. NX innehåller en serie integrerade lösningar för att validera konstruktioner mot dessa processkrav, vilket gör att både designern och verkstadsoperatören kan vara säkra på att de mönster som släpps till tillverkning är utskrivbara. Detta sparar tid och pengar.

Läs mer om validering för AM i NX

En del som visar resultat från validering av maximalt överhäng.

Jämför NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningar

Utforska fyra skalbara nivåer av NX X Manufacturing CAD/CAM-lösningar: Essentials, Standard, Advanced och Premium

Fallstudie

Sintavia

Bygg framtiden med additiv tillverkning

Företag:Sintavia

Plats:Förenta Staterna

Siemens programvara:Designcenter

Storlek:Small

Utöka värdet med NX X Manufacturing tilläggsmoduler

Utöka din NX X Manufacturing-lösning med över 20 tillägg som levereras via vår Value-Based Licensing-modell. Dessa skalbara, kostnadseffektiva tillägg gör att du kan anpassa dina tillverkningsfunktioner för att möta projektbehov. Från förberedelse av delmodeller till specialiserad bearbetning, simulering, postprocessorer och maskinsatser får du flexibiliteten att optimera din tillverkningsprocess.

En CAM-programmerare som visar verktygsbanesimulering av en bearbetningsprocess i NX CAM för en kollega.