Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Noodoe EV OS drivs av Noodoe

Med Noodoo EV OS styr du ditt laddningsprogram och insikter är nära till hands. Du kan köra en enda laddstation eller ett helt laddningsnätverk på olika platser. Du får en praktisk laddningsoperation, och Noodoo hanterar automatisk tjänsteleverans, betalningshantering och driftshantering. Plus, njut av en av de högsta servicetiderna i branschen.

Varför Noodoe EV OS?

Med Noodoo EV OS är det enkelt och stressfritt att hantera dina laddstationer för elbilar. Kör en enda laddare eller övervaka ett nätverk med flera platser enkelt från ett ställe. Noodoo EV OS automatiserar alla aspekter av din laddningstjänst, från sömlös betalningshantering till driftshantering i realtid. Håll dig informerad med tydliga, handlingsbara insikter tillgängliga till hands. Njut av oöverträffad bekvämlighet, enkel kontroll och branschledande tillförlitlighet så att du kan fokusera på dina kunder och din kärnverksamhet.

Noodoe EV OS

Fördelar

  • Branschledande tillförlitlighet och drifttid för att undvika driftstörningar
  • Kontrollera energikostnaderna genom att optimera användning och laddning under lågtrafik
  • Verksamhetsinsikter i realtid för att stödja bättre beslut och öka effektiviteten
  • Den mest integrerade plattformen för laddning av elbilar för framtidssäkrad drift
  • Enkla användaraktiveringsmetoder för att göra laddning enkel för alla typer av förare
  • Enkel intäktsrapportering förenklar spårning och ökar noggrannheten

Utvalda funktioner