SIMATIC S7-1511TF + SINAMICS S210 + SIMATIC HMI MTP 700
Fullständigt, konfigurerbart paket - Paketet innehåller en SIMATIC S7-1511TF-styrenhet, en SIMATIC MTP700 UNIFIED HMI-panel och ett SINAMICS S210 drivsystem efter eget val.
Effektiv rörelsekontroll - Integrerade Motion Control-funktioner, en styrenhet som kan utföra komplexa Motion Control-uppgifter, koordinerad axelstyrning och avancerad kinematik säkerställer högsta precision i rörelsekontroll.
Maskinsäkerhet - säkerhetsfunktioner integrerade i drivenheten (kategori Sil3) och en felsäker styrenhet säkerställer säkerheten för personal och maskin.
Rörelsedynamik och precision - SERVODRIVET SINAMICS S210 garanterar utmärkt dynamik och rörelseprecision i applikationer som kräver position och vridmomentstyrning.
Allt i korthet - SIMATIC HMI MTP 700-panelen ser till att allt viktigt på maskinen är tydligt synligt.
Få 50% rabatt på listpriset på alla SINAMICS S210 drivsystem!
PROMO CAST | (Artikelnummer: PL2:DIFA-MOTION_A) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, CENTRAL TEKNISK ENHET FELSÄKER CPU 1511TF-1 PN, ARBETSMINNE: 450 KB PÅ PROGRAMMET OCH 1.5 MB PÅ DATA |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC MINNESKORT, FLASH-MINNESKORT FÖR DRIVRUTINER S7-1200/S7-1500, 3,3V, 12MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, MONTERINGSHÖJD, BREDD: 160 MM/6.3 TUM |
6AV2123-3 GB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP700 PANEL, ENHETLIG GRUNDPANEL, 7" VISNINGSOMRÅDE, 16 MILJONER FÄRGER, PROFESSIONELLT GRÄNSSNITT. |
Pris (netto) | 1423 EURO + Vald uppsättning för servostyrning SINAMICS S210 med 50% rabatt |
En beställning bör innehålla ovanstående kitnummer och SINAMICS S210 drivsystem komplett uppsättning (motor, omvandlare, kabel, minneskort med säkerhetslicens).