Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Horizon Suite drivs av NEAT

Med sin Design4Rail Horizon Toolsuite tillhandahåller NEAT kraftfulla och mångsidiga verktyg för digitalisering inom järnvägssektorn. Deras verktyg underlättar ritning och modellering av järnvägslinjer, stationer och varv, vilket möjliggör modellbaserad (snarare än dokumentbaserad) konstruktion.

Varför Designa en gång, använd överallt?

Horizon Suite är en samling kraftfulla, mångsidiga skrivbordsgrafiska verktyg:
två huvudsakliga SW verktyg:
1) LibraryManager för konfiguration
2) TrackPlanner för assisterad ritning och dataförberedelse
som förenklar och ökar det dagliga arbetet för målanvändarna (järnvägsingenjörer, signalexperter etc.) i flera processer och verksamheter inom ett järnvägssignalsystems projektlivscykel, vilket säkerställer datakonsistens och spårbarhet.

Fördelar

  • 1) Förbättrad datakonsistens
    Genom att använda Horizon Suite kan klienten uppnå mätbara vinster i teknisk effektivitet och datapålitlighet. Med hjälp av en modellbaserad datahantering kan operatörer och leverantörer digitalisera och validera fragmenterade äldre data i ett gemensamt ramverk.
  • 2) Minskad ingenjörstid
    Operatörer och leverantörer minskar omarbetnings- och projektrisker genom att
    • Enkelt och felfritt utforma järnvägsinfrastruktur, som omfattar alla olika enheter med deras attribut
    • Att på ett hjälpsamt sätt hantera dataförberedelseprocessen för järnvägssäkerhetsapplikationer
  • 3) Förenklad förändringshantering
    • Designa järnvägsscheman
    • Konfigurera ”entiteter” placerade i schemat
    • Förbered data för att konfigurera signalsystemen
    • Utbyta data mellan de olika aktörerna
    • Testa/simulera signalsystemens och rullande materiels funktion
  • 4) Förbättrad driftskompatibilitet
    Tack till:
    • centralisering av informationen (en fil för objektbiblioteket (layout och attribut), en för schemat)
    • SDK, som gör det möjligt att komma åt, manipulera, importera och exportera data
    • standardformat som redan stöds (t.ex. RailML®)

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Digitalisering

Intressenterna (IM, teknikleverantörer, systemintegratörer, ingenjörskonsultföretag) använder olika (ofta anpassade) verktyg och dataformat (ofta proprietära) för att:
• Designa järnvägsscheman
• Dataförberedelse
• Utbyta data mellan de olika aktörerna
• Testning/simulering