Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

VoluMill drivs av ModuleWorks

På ModuleWorks tillhandahåller vi avancerad programvara för generering, simulering och optimering av verktygsbanor för att förbättra tillverkningseffektiviteten. Våra intelligenta verktygsbanor minskar cykeltiderna och förbättrar ytkvaliteten, medan realtidssimulering förhindrar fel och kollisioner. Fysikbaserad optimering säkerställer säker och effektiv drift av maskin- och skärverktyg. Dessa lösningar hjälper tillverkare att förbättra bearbetningsstrategier, öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra produktkvaliteten.

Varför Högeffektiv bearbetning?

VoluMill är en högpresterande verktygsbanemotor utformad för att optimera grovfräsoperationer vid CNC-bearbetning. Det betjänar tillverkare inom flyg-, fordons-, medicinsk och allmän bearbetning som behöver minska cykeltiderna, förlänga verktygslivslängden och förbättra skäreffektiviteten. Traditionella grovbearbetningsmetoder orsakar inkonsekventa belastningar, överdriven värme och för tidigt verktygsslitage. Volumill löser detta genom att generera fysikbaserade verktygsbanor som upprätthåller en konstant materialborttagningshastighet, vilket möjliggör snabbare matningshastigheter, jämnare rörelse och säkrare skärförhållanden. Värdet är tydligt: upp till 80% minskning av cykeltiden, 500% ökning av verktygslivslängden och 50% kortare programmeringstid. Volumill gör det möjligt för butiker att bearbeta snabbare, köra längre utan uppsikt och få förutsägbara, repeterbara resultat.

3D CAD-modell med visualisering av verktygsbana

Fördelar

  • Volumill ger snabbare cykeltider och dramatiskt längre verktygslivslängd genom att generera optimerade, vetenskapsbaserade grovfräsningsbanor. Användarna drar nytta av minskade bearbetningskostnader och förbättrad tillförlitlighet, särskilt i högvärdiga eller svårbearbetade material.
  • Volumill förenklar också programmeringen genom att automatisera optimala verktygsbanstrategier, minska installationstiden och minimera behovet av manuella justeringar - vilket gör det lättare för butikerna att uppnå konsekventa resultat av hög kvalitet i alla material.

Utvalda funktioner

fallstudie

Försörjningskedja

Flygindustrin har övervunnit problem med vakuumfixering med Volumill. Konsekvent kraft förhindrade delrörelser och konsekvent spånbildning evakuerade värmen jämnt - vilket eliminerar vridning.

Verkliga applikationer

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace skär grovbearbetningstiderna från 2+ timmar till 38 minuter på titandelar med Volumill. Verktygslivslängden tredubblades, programmeringstiden minskade med 40%, och även små maskiner levererade hög prestanda - vilket hjälpte dem att vinna mer arbete och överträffa kundernas krav.

Utforska resurser och relaterade produkter