Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

FeedControl drivs av ModuleWorks

På ModuleWorks tillhandahåller vi avancerad programvara för generering, simulering och optimering av verktygsbanor för att förbättra tillverkningseffektiviteten. Våra intelligenta verktygsbanor minskar cykeltiderna och förbättrar ytkvaliteten, medan realtidssimulering förhindrar fel och kollisioner. Fysikbaserad optimering säkerställer säker och effektiv drift av maskin- och skärverktyg. Dessa lösningar hjälper tillverkare att förbättra bearbetningsstrategier, öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra produktkvaliteten.

Varför Ökar verktygslivslängden, hastigheten och konsistensen — inget moln krävs.?

FeedControl™ finns för att hjälpa Siemens NX CAM-användare att övervinna vanliga utmaningar inom CNC-programmering — som överdrivna cykeltider, dålig verktygslivslängd och oförutsägbara bearbetningsresultat. Även om NX erbjuder kraftfulla funktioner tar den inte automatiskt hänsyn till variationer i materialengagemang inom konventionella verktygsbanor. FeedControl löser detta genom att använda en fysikbaserad motor som analyserar alla NX-genererade fräsbanor och dynamiskt justerar matningshastigheterna för säkrare, snabbare och mer konsekvent bearbetning. Det kräver ingen molnanslutning och integreras sömlöst utan att störa din digitala tråd. FeedControl är utformad för NC-programmerare och tillverkningsingenjörer och förbättrar prestanda, minskar slitage och maximerar effektiviteten — allt inom ditt befintliga NX-arbetsflöde.

Fördelar

  • FeedControl™ förbättrar verktygets livslängd och cykeltider genom att automatiskt justera matningshastigheterna i NX CAM-verktygsbanor baserat på verkligt materialengagemang — vilket ger säkrare och mer konsekvent bearbetning utan att ändra ditt digitala arbetsflöde eller kräva molnåtkomst.
  • FeedControl™ är lätt att använda och körs lokalt — ingen molnanslutning behövs — så NX CAM-användare kan optimera verktygsbanor snabbt och säkert utan IT-hinder, vilket bevarar kontinuiteten i arbetsflödet och autonomi på verkstadsgolvet.
  • FeedControl™ förbättrar förutsägbarheten vid bearbetning genom att minska plötsliga verktygsbelastningsspikar i NX CAM-verktygsbanor, vilket leder till färre trasiga verktyg, mer tillförlitlig delkvalitet och smidigare, stressfri maskindrift.
  • FeedControl™ hjälper till att täppa till brister i bearbetningskunskaper genom att automatisera komplex matningshastighetsoptimering i NX CAM, vilket gör det möjligt för mindre erfarna programmerare att producera resultat på expertnivå med minimal utbildning eller manuell inmatning.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Aerospace mfg optimerar bearbetning av pumphjul.

En global rymdtillverkare använde FeedControl för att optimera bearbetningen av ett titanpumphjul. Resultatet?
20% minskning av total cykeltid
90% snabbare halvfinbearbetning av navet
Förbättrad stabilitet och förutsägbara resultat — även i komplexa 5-axliga banor.