Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.

Varför Photovoltaic Plant Control?

Photovoltaic Plant Control är en SICAM-applikation som ger tillförlitlig, nätkodkompatibel styrning och övervakning av kraft som levereras av solcellskraftverk. Detta säkerställer maximal effektivitet och kostnadseffektiv drift genom att uppfylla stränga lagkrav för anslutning till distributions- och överföringsnät. Baserat på den pålitliga SICAM A8000-plattformen erbjuder den en flexibel, modulär och skalbar lösning.

Solpanel som reflekterar moln i Death Valley, Kalifornien, USA.

Viktiga fördelar

Få maximal effektivitet

Med den SICAM-baserade Photovoltaic Plant Control-applikationen kan du räkna med tillförlitlig, nätkod överensstämmer med kontroll och effektövervakning.

Uppfylla lagkrav

Siemens SICAM A8000 produktfamilj hjälper dig att uppnå lagstadgade krav samtidigt som du ger högsta effektivitet inom konstruktion, drift och underhåll.

Uppnå interoperabilitet

Tack vare öppna gränssnitt och internationella standarder stöder systemet driftskompatibilitet med växelriktare, väderstationer, mätanordningar och externa övervaknings- och styrsystem.

Utvalda funktioner

Utforska resurser