Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför gruppstyrda switchar i Vector® -serien?

Gruppstyrda mellanspänningsbrytare i Vector-serien ger tillförlitlig trefas frånlast och lastbrytare för 25—38 kV-applikationer. Dessa omkopplare möjliggör pålitlig drift i din elektriska infrastruktur. Konsekvent, hållbar trefas strömbrytare är avgörande för din verksamhet. Vector-serien ger tillförlitlig lastbrytningsprestanda och förbättrad kontakthållbarhet med en enhetlig design och självrensande högtryckskontakter. Fabriksjustering och en enpunkts lyftströmlinjeinställning möjliggör manuell eller motoriserad drift för att spara tid.

Viktiga fördelar

Distribuera strömmen konsekvent

Uppnå tillförlitlig 25-38 kV lastbrytningsprestanda för dina mellanspänningsapplikationer. Välj effektiv trefas strömbrytare för att upprätthålla stabil drift, minimera nätstörningar och förbättra systemintegriteten.

Maximera drifttiden

Vår design minskar slitage för att förlänga strömbrytarens livslängd. Minimera underhållsbehovet och maximera systemets drifttid för kontinuerlig service.

Effektivisera installation och service

Installera enkelt en fabriksjusterad, enhetlig strömbrytare med enpunktslyft. Minska konfigurations- och underhållskomplexiteten. Välj manuell eller motoriserad drift för flexibel styrning.

UTVALDA FUNKTIONER

Kom igång