Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför gruppstyrda mellanspänningsbrytare i Topper® -serien?

Toppseriens gruppstyrda mellanspänningsbrytare ger effektiv trefasomkoppling för eldistributionssystem.

Dessa omkopplare finns med spänningsbetyg från 15 till 38 kV, kontinuerlig ström upp till 1 200 A och blixtimpuls (BIL) upp till 200 kV. Ta itu med utmaningar i installationer där monteringsfristerna är begränsade med våra kompakta omkopplare.

Topper-serien levereras helt monterad och fabriksjusterad på antingen en stål- eller aluminiumbas, med flera monteringsstilar inklusive stolpe, tvärgående, fasöverfas, upprätt och vertikala stilar.

Viktiga fördelar

Optimera utrymmet i transformatorstationer

Installera Topper series switchar i områden med begränsade monteringsavstånd. Denna kompakta design skapar effektiva transformatorstationslayouter och minskar ditt totala fotavtryck.

Effektivisera installation och installation

Ta emot omkopplare helt monterade och fabriksjusterade för att minimera arbetskraft och installationstid på plats. Välj mellan olika monteringsstilar för att integrera i din befintliga infrastruktur och påskynda projektets slutförande.

Förbättra driftsäkerheten

Uppnå tillförlitlig trefas avlastning och lastbrytning för stabil strömfördelning. Skydda ditt system med avancerade avbrytaralternativ för en säker driftsmiljö.

Utvalda funktioner