Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför nedsänkbara ställverk?

Nedsänkbara ställverk är konstruerade för att fungera i de tuffaste underjordiska förhållandena och ger tillförlitlig drift i miljöer som utsätts för vatten, korrosion och extremt väder.

Trayer dränkbart distributionsställverk installerat i ett underjordiskt valv med flera kabelanslutningar.

Översvämningsbeständig design

Helt förseglad konstruktion möjliggör drift under nedsänkta förhållanden, vilket minskar risken för avbrott i extrema väderförhållanden.

Robust miljöprestanda

Korrosionsbeständiga material tål saltvatten, kemikalier och hårda underjordiska förhållanden.

Tillförlitlig drift i kritiska system

Stöder kontinuerlig drift och automatisering även i låg synlighet och ogynnsamma miljöer.

Viktiga specifikationer

Spänningsbetyg

Upp till 38 kV

Kontinuerlig ström

600A

Avbrytande betyg

12,5 kA

Konfigurationsområde

3-4-vägs och flervägs

Installation

Underyta/underjordisk

Utvalda funktioner