Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Stationär GCB?

Skydda generatorer upp till 200 MW med våra stationära vakuumgeneratorbrytare. Dessa brytare är konstruerade för maskiner från 10 MW till 80 MW, värderade till 24 kV.

Generatorer behöver robust kretsskydd skräddarsytt för specifika elektriska och mekaniska behov. Våra helt anpassningsbara stationära vakuumgeneratorbrytare löser denna utmaning. Vi konstruerar varje design för att uppfylla ditt projekts unika applikationskrav, vilket säkerställer effektiv och kompatibel drift.

Säkerställ hög tillförlitlighet och överensstämmelse med brytare som testats enligt standarderna IEEE C37.013 och C37.013a. Minimera stilleståndstiden med vår senaste vakuumavbrytarteknik, som erbjuder en MTTF över 50 000 år. Vår design eliminerar också SF6-gas, vilket ger en miljövänlig lösning.

Viktiga fördelar

Generera ström på ett tillförlitligt sätt

Stöd generatorer upp till 200 MW med robusta spännings- och strömvärden. Behåll stabil drift även under höga korttidsströmmar. Tillhandahåll kontinuerlig strömförsörjning för dina kritiska applikationer.

Anpassa dina lösningar

Anpassa generatorbrytare till dina elektriska och mekaniska krav. Möt projektkraven med precision för optimerad prestanda och effektiv integration i din infrastruktur.

Förenkla underhållet och förbättra säkerheten

Få åtkomst till effektbrytarens manövermekanism framifrån för enkelt underhåll. Använd utan SF6-gas för isolering eller avbrott, vilket minskar komplexiteten och stöder en säkrare arbetsmiljö.

Utvalda funktioner