Siemens SER-isolatorfrånkopplingar är byggda för överliggande distribution och kombinerar robust konstruktion med en kompakt, lätt formfaktor för att hjälpa besättningarna att arbeta snabbare och hålla nätverken motståndskraftiga. Märkvärden från 15—38 kV, upp till 900 A, med BIL upp till 200 kV ger tillförlitlig prestanda under krävande förhållanden.
Portfölj alternativ
- Spänningsklasser: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Kontinuerlig ström: 600 A, 900 A
- Blixtimpuls (BIL): upp till 200 kV