Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför kopplas SE och SEL bort?

Robusta mellanspänningsfrånkopplingar som skarvas direkt i ledaren för att påskynda säkert underhåll med ett synligt isoleringsgap. Finns upp till 38 kV, 1 200 A, med BIL-värden upp till 200 kV.

Portfölj:

  • SE linjespänningsfrånkoppling med tillval som lastbrytningskrokar och snabbbrytningsmekanismer
  • SEL linjespenningsfrånkoppling med Saf‑T-Gap-avstängningsbrytare som tillval för lastbrytning

Viktiga fördelar

Accelerera linjeunderhållet

Splice-in-designen stöder ledaren samtidigt som den skapar ett tydligt isoleringsgap så att besättningarna isolerar kretsar snabbt och arbetar tryggt i fältet.

Förbättra nätets motståndskraft

Robust fyrkantigt rörblad och silverkontakter med högt tryck ger tillförlitlig prestanda under krävande utomhusförhållanden.

Minska den operativa ansträngningen

Lastbrytningskrokar och snabbbrytningsmekanismer som tillval minimerar manuella steg vid växling, vilket hjälper besättningarna att arbeta snabbare med färre verktygsbyten.

UTVALDA FUNKTIONER

Kom igång