Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SDV7 utomhusdistributionsbrytare?

Siemens SDV7 utomhusdistributionsbrytare levererar beprövade vakuumavbrott i ett kompakt, robust hölje för tillförlitlig medelspänningsprestanda under tuffa utomhusförhållanden. Välj icke-bågbeständiga eller bågbeständiga konstruktioner med lagrad energi eller magnetiskt ställdon för att passa din applikation från 15,5—38 kV.

Portföljen innehåller:

  • SDV7 (ej bågbeständig)
  • SDV7-AR (bågbeständig)

Viktiga fördelar

Protect personal med bågbeständig design

Bågbeständigt höljealternativ som testats enligt IEEE C37.20.7 typ 2B hjälper till att omdirigera intern bågenergi bort från operatörerna, vilket stöder säkerhetsstrategier för transformatorstationer.

Matcha applikationer över 15,5—38 kV

Spänningsnivåer från 15,5 till 38 kV, korttidstålighet upp till 40 kA, kontinuerlig ström upp till 3 000 A och BIL upp till 200 kV täcker behoven för försörjnings- och industrimatare.

Minska underhållet med vakuumbrytare.

Beprövade vakuumbrytare och en enkel strömväg stöder lång ellivslängd och låga servicebehov, vilket hjälper till att minimera planerade avbrott.

Utvalda funktioner

Kom igång