Avancerade distributionsställverk konstruerade för installation av högre kvalitet, som kombinerar flexibla konfigurationer, hög tillförlitlighet och förenklad drift för allmännyttiga och industriella system.

Avancerade distributionsställverk konstruerade för installation av högre kvalitet, som kombinerar flexibla konfigurationer, hög tillförlitlighet och förenklad drift för allmännyttiga och industriella system.

Stöder loop-, radial- och mesh-design med 2-vägs till 7-vägs konfigurationer, vilket möjliggör distribution över ett brett utbud av distributionsnät.
Hermetiskt tillsluten konstruktion i rostfritt stål minimerar underhåll och säkerställer långsiktig systemtillförlitlighet.
Dödfrontskonstruktion med synliga brytalternativ förbättrar förarsäkerheten och förenklar omkopplingsoperationerna.
Spänningsbetyg | Upp till 38 kV |
|---|---|
Kontinuerlig ström | 600A |
Avbrytande betyg | 12,5 kA (upp till 25 kA med BCLF) |
Konfigurationsområde | 2—6 sätt |
Installationen | Kuddmonterad (över klass) |

Stöder radiella, loop- och nätkonfigurationer för distributionssystem, inklusive applikationer med hög felström.

Finns med lastbrytare, vakuumfelsbrytare och säkrat skydd för transformator- och matarapplikationer.

Kompatibel med SCADA, motorförare och skyddsreläer för helautomatisk nätdrift.