Använd GMSG-GCB utdragbara vakuumgeneratorbrytare i GM-SG metallklädda ställverk. Skydda maskiner från 10 MW till 80 MW vid 15 kV, allt samtidigt som du uppfyller kraven enligt IEEE Std C37.013.
Specialiserade generatorbrytare kräver ofta omfattande utbildning och komplext underhåll. Förenkla driften med våra GMSG-GCB-brytare och delar en gemensam design med vanliga icke-generatorbrytare för att eliminera extra personalutbildning. Du kan också utnyttja en gemensam 3AH3-operatörsplattform för att effektivisera underhåll och drift med välbekant teknik.