Bågsläckningsskydd
Den uttagbara SIQuench modul för GM-SG switchgear tillhandahåller ett aktivt bågreduceringssystem som släcker interna bågfel snabbt för minimerade skador, serviceavbrott och reparationskostnader.
GM-SG icke-bågbeständiga, luftisolerade, metallklädda ställaggregat har horisontella utdragbara GMSG-vakuumbrytare med den senaste avbrytartekniken. De är utformade för industriella, kommersiella och allmännyttiga system och skyddar och byter transformatorer, motorer, generatorer och distributionslinjer samtidigt som de uppfyller eller överträffar de senaste standarderna för ANSI, IEEE och NEMA.
Den uttagbara SIQuench modul för GM-SG switchgear tillhandahåller ett aktivt bågreduceringssystem som släcker interna bågfel snabbt för minimerade skador, serviceavbrott och reparationskostnader.
Siemens integrerade elektriska racksystem (SIERS) ger ytterligare skydd mot ljusbågsexponering. Det gör det möjligt för användare att fjärrmontera GMSG-utdragsbrytare, vilket säkerställer säkerhet samtidigt som behovet av personlig skyddsutrustning minskar.
Med Siemens Sm @rtgear -lösningen (tillval) får du fjärråtkomst för ljusbågsbegränsning, sömlös integration och omfattande support. Säkerställ maximal drifttid, tillförlitliga energieffektiva system och enkelt underhåll.