Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför kopplas krokstick i EHL-stationsklass bort?

Våra EHL-stationsklass krokstick-mellanspänningsfrånkopplingar ger frånkoppling och isolering vid belastning för transformatorstationsutrustning.

Stationer kräver tillförlitlig isolering och förbättrad säkerhet. Våra EHL-frånkopplingar uppfyller detta behov genom att integrera en Saf-T-Gap-avbrytare, vilket säkerställer säker drift. Installera och ta bort denna plug-in-avbrytare helt enkelt med en vanlig hagelgevärspinne.

Viktiga fördelar

Förbättra säkerheten

Uppnå tillförlitlig isolering och förbättrad säkerhet i dina transformatorstationer. Våra EHL-frånkopplare ger ett robust skydd för utrustning och personal, vilket minimerar riskerna under drift och underhåll.

Stöd för olika applikationer

Distribuera EHL-frånkopplare över en rad applikationer med spänningsbetyg från 15 till 38 kV och kontinuerlig ström upp till 1 200 A.

Förenkla underhållet

Distribuera EHL-frånkopplare över en rad applikationer med spänningsbetyg från 15 till 38 kV och kontinuerlig ström upp till 1 200 A.

Utvalda funktioner