Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför E koppla bort omkopplare?

Siemens E frånkopplingsbrytare är mellanspänningsbrytare för strömfördelning. De ger tillförlitlig kretsstyrning för applikationer upp till 25 kV och 900 A.

Kraftdistributionssystem kräver robusta, säkra lösningar för olika nuvarande typer. Våra E-frånkopplingsbrytare erbjuder pålitligt kretsavbrott. Utrusta dem med Saf-T-Gap-avbrytaren som tillval för att hantera transformatormagnetisering, linjeladdning, slingomkopplingsströmmar och nödlastfall, vilket säkerställer driftsstabilitet. Hållbara polymer- eller porslinisolatorer säkerställer tillförlitlig prestanda och livslängd, vilket minskar underhållsbehovet.

Viktiga fördelar

Flexibla tillämpningar

Använd våra E frånkopplingsbrytare över kretsar upp till 600 A. Använd Saf-T-Gap-avbrytaren för transformatormagnetisering, linjeladdning och slingomkopplingsströmmar för att möta olika strömfördelningsbehov.

Förbättra säkerheten

Utför kritiska operationer, inklusive nödlastfall. Använd Saf-T-Gap-avbrytaren för säker hantering av olika strömmar och för att skydda din infrastruktur.

Integrera sömlöst

Installera E-kopplingsbrytare enkelt med bakplattesatser för enkel- eller dubbelkorsmontering för att förenkla installationen och minska installationstiden. Dessa switchar kan integreras sömlöst i din befintliga infrastruktur.

Utvalda funktioner