Torrvalvsställverk är konstruerade för valvinstallationer under klass och ger flexibla konfigurationer och tillförlitliga prestanda för distributionssystem i städer och utrymmesbegränsade distributionssystem.

Torrvalvsställverk är konstruerade för valvinstallationer under klass och ger flexibla konfigurationer och tillförlitliga prestanda för distributionssystem i städer och utrymmesbegränsade distributionssystem.

Kompakta rektangulära konstruktioner möjliggör installation i begränsade valvmiljöer samtidigt som tillgängligheten bibehålls.
Stöder upp till sexvägskonfigurationer och skräddarsydda layouter för att uppfylla specifika valvkrav.
Utnyttjar beprövad förseglad ställverksplattform med tillval för undervattensklassade hjälpkomponenter.
Spänningsbetyg | Upp till 38 kV |
Kontinuerlig ström | 600A |
Avbrytande betyg | 12,5 kA |
Konfigurationsområde | Upp till 6-vägs |
Installation | Valvmonterad (under klass) |

Anpassningsbar till olika valvstorlekar och layouter med rektangulära flervägskonfigurationer.

Stöder LBS-, VFI- och säkringskonfigurationer för ett brett utbud av distributionsapplikationer.

Motorförare och styrsystem kan konfigureras för SCADA-integration och fjärrkontroll.