Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför B-2-regulator bypass kopplar bort strömbrytare och aggregat?

Siemens B-2 bypassbrytare och aggregat erbjuder mångsidiga lösningar för återstängning och förbikoppling av regulatorer. Dessa omkopplare finns med spänningsbetyg från 15 till 38 kV och kontinuerliga strömmar upp till 900 A.

Minimera påverkan av utrustningsunderhåll på nätverkets tillförlitlighet med våra B-2 bypass-switchar. Med den här lösningen kan du kringgå och isolera stolpmonterade återförslutare eller regulatorer från systemet, vilket möjliggör underhåll utan att störa tjänsten.

Viktiga fördelar

Minimera stilleståndstiden

Minska effekten av utrustningsunderhåll på nätverkets tillförlitlighet. Omgå återförslutare eller regulatorer effektivt, minimera stilleståndstiden och säkerställa kontinuerlig strömförsörjning till dina kunder.

Minska installationstiden och kostnaderna

Uppnå snabb och enkel installation med förmonterade trefasenheter som levereras på korsarmen. Minska arbetskraft på plats och totala installationskostnader och effektivisera projektets tidslinjer för effektiv driftsättning.

Förbättra driftsäkerheten

Isolera återförslutare från systemet genom korrekt sekvensdrift. Denna funktion förbättrar driftsäkerheten för din personal under underhåll och ger effektiv kontroll över ditt distributionsnätverk.

Utvalda funktioner