Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför 8DAB - blå GIS?

Använd Siemens 8DAB 40 och 8DAB 24 gasisolerade kretsbrytare för tillförlitlig, säker mellanspänningselektrisk infrastruktur. Dessa modeller sätter en ny standard för hållbarhet.

Ta itu med miljöutmaningar från traditionella ställverkets höga globala uppvärmningspotentialgaser. Vårt 8DAB - blå GIS-ställverk använder Clean Air, ett isoleringsmedium av naturligt ursprung med en global uppvärmningspotential mindre än 1. Minska ditt miljöavtryck samtidigt som du upprätthåller driftsäkerheten.

Intelligenta sensorer övervakar nyckelfunktioner för att möjliggöra förutsägbart underhåll och förhindra oplanerade driftstopp. Ekodesignen använder återvinningsbara material för att främja en hållbar framtid för ditt företag.

Välj mellan 8DAB 40 gasisolerade kretsbrytare för märkspänning upp till 40,5 kV och 8DAB 24 för märkspänning upp till 24 kV.

Viktiga fördelar

Förbättra hållbarheten

Våra lösningar använder Clean Air som isolering och design för en cirkulär ekonomi för att göra material lätt återvinningsbara. Minska avfallet och fördela resursanvändningen bättre.

Tillhandahåller varaktig tillförlitlighet och säkerhet

Leverera hög tillförlitlighet och driftsäkerhet för ditt system. Vår giftfria, mycket stabila gas är fri från PFAS. En hermetiskt tillsluten struktur ger en förväntad livslängd på 40 år.

Minska oplanerade driftstopp

Förhindra oplanerade driftstopp med intelligenta sensorer som övervakar nyckelfunktioner för förutsägbart underhåll och förbättrad driftseffektivitet.

Utvalda funktioner

Kom igång