Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

MAG Digital Twin with Run MyVirtual Machine drivs av MAG IAS

MAG IAS GmbH, baserat i Eislingen/Fils, är en ledande leverantör av kompletta lösningar och verktygsmaskiner.
Vi skapar kompletta system med ett brett spektrum av tekniker och automationssystem baserade på våra CNC-styrda 5-axliga bearbetningscentra, svarvar och svarvfräsmaskiner.
Våra system är utformade för kontinuerlig automatiserad drift.
Vi genomför nyckelfärdiga projekt för fordonsindustrin, flyg- och rymdindustrin, maskinteknik, metallbearbetning, järnvägsfordonskonstruktion, energisektorn och tung industri.
Vi är en fullservicepartner för våra kunder - designtjänster, maskinteknik, systemexpertis och processteknik - alla discipliner integrerade av MAG.

Varför MAG Digital Twin with Run MyVirtual Machine?

Med den digitala maskinmodellen kan du skapa, validera och optimera NC-program på maskinens digitala tvilling - offline på datorn under arbetsförberedelserna. I individuell och liten serieproduktion gör det möjligt att förkorta inställnings-/icke-produktiva tider på din maskin. Samtidigt ger mjukvarusystemet dig möjlighet att genomföra utbildning och vidareutbildning för dina anställda. Du kan också utföra NC-programfeldiagnos med realistisk feedback från systemet.

HMI Operate för NC-funktioner och 3D-modell

Fördelar

  • Nästan lika bra som den riktiga maskinen men mycket snabbare att använda på kontoret
  • Enkel användning med virtuell Sinumerik Operate och maskinpanel
  • Kostnadsbesparingar genom samarbetsarbete och reseundvikande
  • Kontroll av kollisionsdetektering i 3D genom färgsignalering och loggningsprocess

Utvalda funktioner