Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Digital and Sustainable Factory Course drivs av MADE

MADE is a Competence Center for Industry 4.0 that simulates a digital factory, created to carry out orientation, training, and finalization of technology transfer projects with Italian companies, particularly SMEs, on Industry 4.0 issues. A technical interlocutor that companies can contact to be supported during the digital transition towards a smart factory, with the aim of keeping their profile high, competitive, and sustainable. MADE4.0 is a reality created by MISE (Italian Ministry of Economic Development) and is coordinating 25 European Digital Innovation Hub of the most competitive European Regions representing more than 30% of manufacturing EU added value.

Varför Börja utveckla innovativa affärsmodeller?

Kursen analyserar strategier och verktyg med vilka företag kan uppnå hållbarhetsmål lönsamt, med hjälp av verkliga exempel, vittnesmål och analys av bästa praxis. Särskild vikt läggs på att utveckla innovativa affärsmodeller — som den cirkulära ekonomin — som kombinerar effektminskning med processomdesign och erbjudande av nya tjänster.
I utbildningsmodulerna ingår följande innehåll:
Hållbarhet och affärsfall för företag (företagens hållbarhet, utvecklingen av det institutionella sammanhanget, ekonomiska och finansiella resultat) - Hållbara affärsmodeller (cirkulär ekonomi: principer och tillämpningar, hållbar innovation av affärsmodeller) - Integrering av hållbarhet i företaget (koldioxidavtryck, livscykelanalys och andra mätverktyg).

Fördelar

  • Deltagarcertifikat utfärdat av MADE - Competence Center i4.0
  • Kursen är berättigad till italienska statliga subventioner och kan täckas upp till 100%
  • Upptäck de rabatter som finns tillgängliga för ditt företag

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar